Référence fabricant: K0149.36312
Marque: KIPP
Prix: 8.75 €
Délai de livraison: 4 jours
Corps principal, D.E. D: 63 Ø
Corps de finition de surface: chuté mm
D=alésage: 12 mm
D2: 20 mm
H=Hauteur: 40 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0149.36312
Référence pièce
|
---|
K0149.36312 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Corps principal, D.E. D (Ø) | Corps de finition de surface (mm) | D=alésage (mm) | D2 (mm) | H=Hauteur (mm) | H3 | T=profondeur d’alésage (mm) | T1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.75 € | 1 | 4 jours | 63 | chuté | 12 | 20 | 40 | 21 | 22 | 25 |
Loading...
Matériau du corps principal | Aluminium | Forme(mm) | C |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Poignées étoile, similaires à DIN 6336, aluminium, forme C, trou borgne (K0149), le numéro d'article est le suivant: K0149.36312.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0149.36312.
Configurer
Propriétés de base
Type
Corps principal, D.E. D(Ø)
Corps de finition de surface(mm)
D=alésage(mm)
D2(mm)
H=Hauteur(mm)
H3
T=profondeur d’alésage(mm)
T1(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K0149.340082 |
K0149.35010 |
K0149.350102 |
K0149.363122 |
K0149.38016 |
K0149.380162 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Corps principal, D.E. D (Ø) | Corps de finition de surface (mm) | D=alésage (mm) | D2 (mm) | H=Hauteur (mm) | H3 | T=profondeur d’alésage (mm) | T1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.41 € | 1 | 4 jours | 40 | Poli | 8 | 14 | 25 | 13 | 15 | 18 | ||
6.90 € | 1 | 4 jours | 50 | chuté | 10 | 18 | 32 | 17 | 18 | 21 | ||
11.50 € | 1 | 4 jours | 50 | Poli | 10 | 18 | 32 | 17 | 18 | 21 | ||
12.71 € | 1 | 4 jours | 63 | Poli | 12 | 20 | 40 | 21 | 22 | 25 | ||
11.50 € | 1 | 4 jours | 80 | chuté | 16 | 25 | 50 | 25 | 28 | 32 | ||
19.11 € | 1 | 4 jours | 80 | Poli | 16 | 25 | 50 | 25 | 28 | 32 |