Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | Corps principal, D.E. D (Ø) | Capuchon de couleur (mm) | D8 (mm) | H=Hauteur (mm) | H3 | L=longueur de filetage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 € | 1 | 4 jours | M5 | 25 | RAL 7035 gris clair | 12 | 16 | 8 | 15 | ||
1.01 € | 1 | 4 jours | M5 | 25 | RAL 7035 gris clair | 12 | 16 | 8 | 20 | ||
1.00 € | 1 | 4 jours | M5 | 25 | RAL 3020 rouge trafic | 12 | 16 | 8 | 15 | ||
1.01 € | 1 | 4 jours | M5 | 25 | RAL 3020 rouge trafic | 12 | 16 | 8 | 20 | ||
1.00 € | 1 | 4 jours | M5 | 25 | RAL 1021 jaune colza | 12 | 16 | 8 | 15 | ||
1.01 € | 1 | 4 jours | M5 | 25 | RAL 1021 jaune colza | 12 | 16 | 8 | 20 | ||
1.00 € | 1 | 4 jours | M5 | 25 | RAL 7021 gris noir | 12 | 16 | 8 | 15 | ||
1.01 € | 1 | 4 jours | M5 | 25 | RAL 7021 gris noir | 12 | 16 | 8 | 20 | ||
1.32 € | 1 | 4 jours | M6 | 32 | RAL 7035 gris clair | 14 | 20 | 10 | 20 | ||
1.37 € | 1 | 4 jours | M6 | 32 | RAL 7035 gris clair | 14 | 20 | 10 | 30 | ||
1.32 € | 1 | 4 jours | M6 | 32 | RAL 3020 rouge trafic | 14 | 20 | 10 | 20 | ||
1.37 € | 1 | 4 jours | M6 | 32 | RAL 3020 rouge trafic | 14 | 20 | 10 | 30 | ||
1.32 € | 1 | 4 jours | M6 | 32 | RAL 1021 jaune colza | 14 | 20 | 10 | 20 | ||
1.37 € | 1 | 4 jours | M6 | 32 | RAL 1021 jaune colza | 14 | 20 | 10 | 30 | ||
1.32 € | 1 | 4 jours | M6 | 32 | RAL 7021 gris noir | 14 | 20 | 10 | 20 | ||
1.37 € | 1 | 4 jours | M6 | 32 | RAL 7021 gris noir | 14 | 20 | 10 | 30 | ||
2.04 € | 1 | 4 jours | M8 | 40 | RAL 7035 gris clair | 18 | 25 | 13 | 15 | ||
2.05 € | 1 | 4 jours | M8 | 40 | RAL 7035 gris clair | 18 | 25 | 13 | 20 | ||
2.08 € | 1 | 4 jours | M8 | 40 | RAL 7035 gris clair | 18 | 25 | 13 | 25 | ||
2.09 € | 1 | 4 jours | M8 | 40 | RAL 7035 gris clair | 18 | 25 | 13 | 30 | ||
2.14 € | 1 | 4 jours | M8 | 40 | RAL 7035 gris clair | 18 | 25 | 13 | 40 | ||
2.27 € | 1 | 4 jours | M8 | 40 | RAL 7035 gris clair | 18 | 25 | 13 | 60 | ||
2.04 € | 1 | 4 jours | M8 | 40 | RAL 3020 rouge trafic | 18 | 25 | 13 | 15 | ||
2.05 € | 1 | 4 jours | M8 | 40 | RAL 3020 rouge trafic | 18 | 25 | 13 | 20 | ||
2.08 € | 1 | 4 jours | M8 | 40 | RAL 3020 rouge trafic | 18 | 25 | 13 | 25 | ||
2.09 € | 1 | 4 jours | M8 | 40 | RAL 3020 rouge trafic | 18 | 25 | 13 | 30 | ||
2.14 € | 1 | 4 jours | M8 | 40 | RAL 3020 rouge trafic | 18 | 25 | 13 | 40 | ||
2.27 € | 1 | 4 jours | M8 | 40 | RAL 3020 rouge trafic | 18 | 25 | 13 | 60 | ||
2.04 € | 1 | 4 jours | M8 | 40 | RAL 1021 jaune colza | 18 | 25 | 13 | 15 | ||
2.05 € | 1 | 4 jours | M8 | 40 | RAL 1021 jaune colza | 18 | 25 | 13 | 20 | ||
2.08 € | 1 | 4 jours | M8 | 40 | RAL 1021 jaune colza | 18 | 25 | 13 | 25 | ||
2.09 € | 1 | 4 jours | M8 | 40 | RAL 1021 jaune colza | 18 | 25 | 13 | 30 | ||
2.14 € | 1 | 4 jours | M8 | 40 | RAL 1021 jaune colza | 18 | 25 | 13 | 40 | ||
2.27 € | 1 | 4 jours | M8 | 40 | RAL 1021 jaune colza | 18 | 25 | 13 | 60 | ||
2.04 € | 1 | 4 jours | M8 | 40 | RAL 7021 gris noir | 18 | 25 | 13 | 15 | ||
2.05 € | 1 | 4 jours | M8 | 40 | RAL 7021 gris noir | 18 | 25 | 13 | 20 | ||
2.08 € | 1 | 4 jours | M8 | 40 | RAL 7021 gris noir | 18 | 25 | 13 | 25 | ||
2.09 € | 1 | 4 jours | M8 | 40 | RAL 7021 gris noir | 18 | 25 | 13 | 30 | ||
2.14 € | 1 | 4 jours | M8 | 40 | RAL 7021 gris noir | 18 | 25 | 13 | 40 | ||
2.27 € | 1 | 4 jours | M8 | 40 | RAL 7021 gris noir | 18 | 25 | 13 | 60 | ||
2.58 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | RAL 7035 gris clair | 22 | 32 | 17 | 25 | ||
2.73 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | RAL 7035 gris clair | 22 | 32 | 17 | 30 | ||
2.83 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | RAL 7035 gris clair | 22 | 32 | 17 | 40 | ||
2.92 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | RAL 7035 gris clair | 22 | 32 | 17 | 50 | ||
3.04 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | RAL 7035 gris clair | 22 | 32 | 17 | 60 | ||
2.58 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | RAL 3020 rouge trafic | 22 | 32 | 17 | 25 | ||
2.73 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | RAL 3020 rouge trafic | 22 | 32 | 17 | 30 | ||
2.83 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | RAL 3020 rouge trafic | 22 | 32 | 17 | 40 | ||
2.92 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | RAL 3020 rouge trafic | 22 | 32 | 17 | 50 | ||
3.04 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | RAL 3020 rouge trafic | 22 | 32 | 17 | 60 | ||
2.58 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | RAL 1021 jaune colza | 22 | 32 | 17 | 25 | ||
2.73 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | RAL 1021 jaune colza | 22 | 32 | 17 | 30 | ||
2.83 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | RAL 1021 jaune colza | 22 | 32 | 17 | 40 | ||
2.92 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | RAL 1021 jaune colza | 22 | 32 | 17 | 50 | ||
3.04 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | RAL 1021 jaune colza | 22 | 32 | 17 | 60 | ||
2.58 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | RAL 7021 gris noir | 22 | 32 | 17 | 25 | ||
2.73 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | RAL 7021 gris noir | 22 | 32 | 17 | 30 | ||
2.83 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | RAL 7021 gris noir | 22 | 32 | 17 | 40 | ||
2.92 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | RAL 7021 gris noir | 22 | 32 | 17 | 50 | ||
3.04 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | RAL 7021 gris noir | 22 | 32 | 17 | 60 |
Loading...
Matériau du corps principal | Autres | Matériau principal(mm) | Thermoplastique | Matériau du composant(mm) | Acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Couleur principale(mm) | Noir | Forme(mm) | L |
Configurer
Propriétés de base
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal
Corps principal, D.E. D(Ø)
Capuchon de couleur(mm)
D8(mm)
H=Hauteur(mm)
H3
L=longueur de filetage(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles