Poignées étoile, similaires à DIN 6336, acier inoxydable, forme D, filetage à tête fraisée (K0150) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Poignées étoile, similaires à DIN 6336, acier inoxydable, forme D, filetage à tête fraisée (K0150)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, techniques de rééducation et médicale, industrie agroalimentaire, industrie pharmaceutique, industrie chimique, outdoor

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Forme D : Trou taraudÈ

· Version : polie ou grenaillée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0150.432062
K0150.432063
K0150.440082
K0150.440083
K0150.450102
K0150.450103
K0150.463122
K0150.463123
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Diamètre extérieur
(Ø)
Corps de finition de surface
(mm)
D2
(mm)
D6
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H3 T=profondeur de filetage
(mm)

8.69 €

1 4 jours M632Poli126.4211011

7.83 €

1 4 jours M632grenaillé126.4211011

11.01 €

1 4 jours M840Poli148.4261314

9.90 €

1 4 jours M840grenaillé148.4261314

14.65 €

1 4 jours M1050Poli1810.5341718

13.19 €

1 4 jours M1050grenaillé1810.5341718

18.57 €

1 4 jours M1263Poli2013422122

16.72 €

1 4 jours M1263grenaillé2013422122

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Acier inoxydable Forme(mm) D

Assistance technique