Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0153.105 |
K0153.106 |
K0153.1061 |
K0153.108 |
K0153.1081 |
K0153.110 |
K0153.1101 |
K0153.112 |
K0153.116 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur (Ø) | D=alésage (mm) | D2 (mm) | H=Hauteur (mm) | H2 | H3 | T=profondeur d’alésage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.09 € | 1 | 4 jours | 25 | 5 | 10 | 17 | 9 | 7 | 9.5 | ||
1.36 € | 1 | 4 jours | 32 | 6 | 13.5 | 21 | 11 | 9.5 | 12.5 | ||
1.71 € | 1 | 4 jours | 40 | 6 | 13.5 | 25 | 13 | 10 | 12.5 | ||
1.71 € | 1 | 4 jours | 40 | 8 | 13.5 | 25 | 13 | 10 | 12.5 | ||
2.24 € | 1 | 4 jours | 50 | 8 | 19 | 32 | 17 | 12 | 19.5 | ||
2.24 € | 1 | 4 jours | 50 | 10 | 19 | 32 | 17 | 12 | 19.5 | ||
3.44 € | 1 | 4 jours | 63 | 10 | 19 | 37 | 18 | 12 | 19.5 | ||
3.44 € | 1 | 4 jours | 63 | 12 | 19 | 37 | 18 | 12 | 19.5 | ||
4.83 € | 1 | 4 jours | 63 | 16 | 23 | 40 | 21 | 15 | 24.5 |
Loading...
Matériau du corps principal | Autres | Matériau principal(mm) | Thermoplastique | Matériau du composant(mm) | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Couleur principale(mm) | Noir | Forme(mm) | H | Type-forme(mm) | avec trou borgne |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur(Ø)
D=alésage(mm)
D2(mm)
H=Hauteur(mm)
H2
H3
T=profondeur d’alésage(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles