Boutons coniques (K1207)

Boutons coniques (K1207)
· Boutons pour volants et manivelles

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, armement, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils

· Différentes dimensions de filetage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1207.05
K1207.06
K1207.08
K1207.061
K1207.081
K1207.10
K1207.12
K1207.101
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Diamètre extérieur
(Ø)
D3
(mm)
L1=Longueur de la poignée
(mm)
T minimum T=profondeur de filetage
(mm)

0.97 €

1 4 jours M52012301815

1.31 €

1 4 jours M62515381819

1.79 €

1 4 jours M83018461816

0.97 €

1 4 jours M62012301818

1.29 €

1 4 jours M82515381818

2.20 €

1 4 jours M103521532119

2.20 €

1 4 jours M123521532121

1.79 €

1 4 jours M103018462118

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal(mm) Thermodurcissable Couleur principale(mm) Noir

Assistance technique