Poignées en T en acier inoxydable (K1203) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Poignées en T en acier inoxydable (K1203)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Avantage : des forces de serrage élevées réalisables manuellement

· Inox 1.4308, grenaillé ou électropoli

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1203.55061
K1203.55062
K1203.55081
K1203.55082
K1203.65061
K1203.65062
K1203.65081
K1203.65082
K1203.65101
K1203.65102
K1203.75101
K1203.75102
K1203.75121
K1203.75122
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Corps de finition de surface
(mm)
A=Longueur de poignée
(mm)
B=Largeur
(mm)
D3
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(Nm)
T=profondeur de filetage
(mm)

6.76 €

1 4 jours M6grenaillé55.212.31432.92112

7.54 €

1 4 jours M6électropoli55.212.31432.92112

6.76 €

1 4 jours M8grenaillé55.212.31432.92112

7.54 €

1 4 jours M8électropoli55.212.31432.92112

8.10 €

1 4 jours M6grenaillé65.314163722.716

9.02 €

1 4 jours M6électropoli65.314163722.716

8.10 €

1 4 jours M8grenaillé65.314163722.716

9.02 €

1 4 jours M8électropoli65.314163722.716

8.10 €

1 4 jours M10grenaillé65.314163722.716

9.02 €

1 4 jours M10électropoli65.314163722.716

10.07 €

1 4 jours M10grenaillé75.317.82041.224.916

11.19 €

1 4 jours M10électropoli75.317.82041.224.916

10.07 €

1 4 jours M12grenaillé75.317.82041.224.916

11.19 €

1 4 jours M12électropoli75.317.82041.224.916

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Acier inoxydable Corde acier 1.4308

Assistance technique