Poignées en T avec filetage femelle, acier inoxydable pour joints de process hygiéniques USIT Freudenberg, rondelles d’étanchéité et d’ajustage (K1515)

Poignées en T avec filetage femelle, acier inoxydable pour joints de process hygiéniques USIT Freudenberg, rondelles d’étanchéité et d’ajustage (K1515)
· Poignée en T ergonomique

· Convient spécialement pour les locaux sanitaires

· La surface polie miroir Ra 0,8 µm garantit un nettoyage facile

· Étanchéité sans zone morte du raccord vissé

· Très bonne résistance à la corrosion

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1515.5505
K1515.6506
K1515.7508
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal A=Longueur de poignée
(mm)
B=Largeur
(mm)
D3
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(Nm)
T=profondeur de filetage
(mm)

10.88 €

1 4 jours M555.212.311.6532.9217.5

13.71 €

1 4 jours M665.314143722.79

18.88 €

1 4 jours M875.317.717.841.224.912

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Acier inoxydable Corde acier 1.4404 Corps de finition de surface(mm) Poli

Assistance technique