Poignées en T avec filetage intérieur (K0180) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Poignées en T avec filetage intérieur (K0180)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Avantage : des forces de serrage élevées réalisables manuellement

· Différentes dimensions de filetage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0180.14005
K0180.15005
K0180.16006
K0180.17108
K0180.17110
K0180.18010
K0180.18012
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal A=Longueur de poignée
(mm)
B=Largeur
(mm)
D3
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(Nm)
T=profondeur de filetage
(mm)

1.50 €

1 4 jours M540131330.52010

1.54 €

1 4 jours M5501514241610

2.07 €

1 4 jours M660171631.52312

3.19 €

1 4 jours M87119.520361920

3.52 €

1 4 jours M107119.520361920

4.12 €

1 4 jours M1080262639.52625

4.80 €

1 4 jours M1280262639.52625

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal(mm) Thermoplastique Matériau du composant(mm) Laiton
Couleur principale(mm) Noir Forme(mm) K

Assistance technique