Référence fabricant: K0755.210
Marque: KIPP
Prix: 8.77 €
Délai de livraison: 4 jours
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal: M10
D2: 18 mm
D3: 8 mm
D5: 8 mm
L1: 20 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0755.210
Référence pièce
|
---|
K0755.210 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | D2 (mm) | D3 (mm) | D5 (mm) | L1 (mm) | L2 | L3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.77 € | 1 | 4 jours | M10 | 18 | 8 | 8 | 20 | 60 | 80 |
Loading...
Matériau du corps principal | Acier | Corps de finition de surface(mm) | noir oxydé |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Barres Tommy avec barre en T coulissante, DIN 6307 (K0755), le numéro d'article est le suivant: K0755.210.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0755.210.
Configurer
Propriétés de base
Type
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal
D2(mm)
D3(mm)
D5(mm)
L1(mm)
L2
L3(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K0755.212 |
K0755.216 |
K0755.220 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | D2 (mm) | D3 (mm) | D5 (mm) | L1 (mm) | L2 | L3 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.83 € | 1 | 4 jours | M12 | 20 | 10 | 10 | 25 | 70 | 100 | ||
12.81 € | 1 | 4 jours | M16 | 24 | 13 | 13 | 35 | 85 | 120 | ||
18.62 € | 1 | 4 jours | M20 | 30 | 16 | 16 | 40 | 95 | 140 |