Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | Corps principal, D.E. D (Ø) | Matériau du composant (mm) | H=Hauteur (mm) | L=longueur de filetage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.56 € | 1 | 4 jours | M8 | 53.8 | Acier inoxydable | 41 | 20 | ||
9.56 € | 1 | 4 jours | M8 | 53.8 | Acier inoxydable | 41 | 25 | ||
9.96 € | 1 | 4 jours | M8 | 53.8 | Acier inoxydable | 41 | 30 | ||
9.96 € | 1 | 4 jours | M8 | 53.8 | Acier inoxydable | 41 | 40 | ||
10.19 € | 1 | 4 jours | M10 | 53.8 | Acier inoxydable | 41 | 20 | ||
10.19 € | 1 | 4 jours | M10 | 53.8 | Acier inoxydable | 41 | 25 | ||
10.19 € | 1 | 4 jours | M10 | 53.8 | Acier inoxydable | 41 | 30 | ||
10.19 € | 1 | 4 jours | M10 | 53.8 | Acier inoxydable | 41 | 40 | ||
10.06 € | 1 | 4 jours | M8 | 67.7 | Acier inoxydable | 36 | 20 | ||
10.06 € | 1 | 4 jours | M8 | 67.7 | Acier inoxydable | 36 | 25 | ||
10.49 € | 1 | 4 jours | M8 | 67.7 | Acier inoxydable | 36 | 30 | ||
10.49 € | 1 | 4 jours | M8 | 67.7 | Acier inoxydable | 36 | 40 | ||
10.71 € | 1 | 4 jours | M10 | 67.7 | Acier inoxydable | 36 | 20 | ||
10.71 € | 1 | 4 jours | M10 | 67.7 | Acier inoxydable | 36 | 25 | ||
10.71 € | 1 | 4 jours | M10 | 67.7 | Acier inoxydable | 36 | 30 | ||
10.71 € | 1 | 4 jours | M10 | 67.7 | Acier inoxydable | 36 | 40 | ||
8.59 € | 1 | 4 jours | M8 | 53.8 | Acier | 41 | 20 | ||
8.59 € | 1 | 4 jours | M8 | 53.8 | Acier | 41 | 25 | ||
8.77 € | 1 | 4 jours | M8 | 53.8 | Acier | 41 | 30 | ||
8.77 € | 1 | 4 jours | M8 | 53.8 | Acier | 41 | 40 | ||
9.02 € | 1 | 4 jours | M10 | 53.8 | Acier | 41 | 20 | ||
9.02 € | 1 | 4 jours | M10 | 53.8 | Acier | 41 | 25 | ||
9.02 € | 1 | 4 jours | M10 | 53.8 | Acier | 41 | 30 | ||
9.02 € | 1 | 4 jours | M10 | 53.8 | Acier | 41 | 40 | ||
9.07 € | 1 | 4 jours | M8 | 67.7 | Acier | 36 | 20 | ||
9.07 € | 1 | 4 jours | M8 | 67.7 | Acier | 36 | 25 | ||
9.32 € | 1 | 4 jours | M8 | 67.7 | Acier | 36 | 30 | ||
9.32 € | 1 | 4 jours | M8 | 67.7 | Acier | 36 | 40 | ||
9.51 € | 1 | 4 jours | M10 | 67.7 | Acier | 36 | 20 | ||
9.51 € | 1 | 4 jours | M10 | 67.7 | Acier | 36 | 25 | ||
9.51 € | 1 | 4 jours | M10 | 67.7 | Acier | 36 | 30 | ||
9.51 € | 1 | 4 jours | M10 | 67.7 | Acier | 36 | 40 |
Loading...
Matériau du corps principal | Plastique | Couleur principale(mm) | RAL 7021 gris noir | Forme(mm) | L |
---|---|---|---|---|---|
D2(mm) | 23.9 | H1(Nm) | 6 |
Configurer
Propriétés de base
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal
Corps principal, D.E. D(Ø)
Matériau du composant(mm)
H=Hauteur(mm)
L=longueur de filetage(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles