Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0183.14006X15 |
K0183.14008X20 |
K0183.15008X20 |
K0183.15010X25 |
K0183.16210X25 |
K0183.24006X20 |
K0183.24008X20 |
K0183.25008X20 |
K0183.25010X30 |
K0183.26210X30 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | Diamètre extérieur (Ø) | Matériau du composant (mm) | D3 (mm) | H=Hauteur (mm) | L=longueur de filetage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.90 € | 1 | 4 jours | M6 | 40 | Acier | 14 | 22 | 15 | ||
0.94 € | 1 | 4 jours | M8 | 40 | Acier | 14 | 22 | 20 | ||
1.33 € | 1 | 4 jours | M8 | 50 | Acier | 18 | 28 | 20 | ||
1.36 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | Acier | 22 | 28 | 25 | ||
1.69 € | 1 | 4 jours | M10 | 62 | Acier | 22 | 35 | 25 | ||
1.30 € | 1 | 4 jours | M6 | 40 | Acier inoxydable | 12 | 22 | 20 | ||
1.47 € | 1 | 4 jours | M8 | 40 | Acier inoxydable | 12 | 22 | 20 | ||
1.84 € | 1 | 4 jours | M8 | 50 | Acier inoxydable | 15 | 28 | 20 | ||
3.22 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | Acier inoxydable | 15 | 28 | 30 | ||
3.74 € | 1 | 4 jours | M10 | 62 | Acier inoxydable | 18 | 35 | 30 |
Loading...
Matériau du corps principal | Autres | Matériau principal(mm) | Thermodurcissable | Couleur principale(mm) | Noir |
---|---|---|---|---|---|
Forme(mm) | L |
Configurer
Propriétés de base
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal
Diamètre extérieur(Ø)
Matériau du composant(mm)
D3(mm)
H=Hauteur(mm)
L=longueur de filetage(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles