Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | L=longueur de filetage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
5.03 € | 1 | 4 jours | M8 | 15 | ||
5.03 € | 1 | 4 jours | M8 | 20 | ||
5.16 € | 1 | 4 jours | M8 | 30 | ||
5.30 € | 1 | 4 jours | M8 | 40 | ||
5.30 € | 1 | 4 jours | M8 | 50 | ||
5.30 € | 1 | 4 jours | M10 | 15 | ||
5.30 € | 1 | 4 jours | M10 | 20 | ||
5.30 € | 1 | 4 jours | M10 | 30 | ||
5.47 € | 1 | 4 jours | M10 | 40 | ||
5.47 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | ||
5.47 € | 1 | 4 jours | M12 | 15 | ||
5.47 € | 1 | 4 jours | M12 | 20 | ||
5.47 € | 1 | 4 jours | M12 | 30 | ||
5.73 € | 1 | 4 jours | M12 | 40 | ||
5.73 € | 1 | 4 jours | M12 | 50 |
Loading...
Matériau du corps principal | Autres | Diamètre extérieur(Ø) | 80 | Matériau principal(mm) | Thermoplastique |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du composant(mm) | Acier | Couleur du composant(mm) | RAL 7021 gris noir | Couleur principale(mm) | RAL 7021 gris noir |
Forme(mm) | L | D2(mm) | 29.2 | H=Hauteur(mm) | 53.5 |
H1(Nm) | 31 |
Configurer
Propriétés de base
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal
L=longueur de filetage(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles