Poignées papillon « Miniwing », filetage extérieur (K0274)

Poignées papillon « Miniwing », filetage extérieur (K0274)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· La gamme de produits NOVO grip est synonyme de design attrayant et de forme antidérapante

· Ergonomie tactile

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0274.0004X8
K0274.0005X10
K0274.0005X15
K0274.0005X20
K0274.0006X10
K0274.0006X15
K0274.0006X20
K0274.0006X25
K0274.0006X30
K0274.0008X20
K0274.0008X25
K0274.0008X30
K0274.0008X40
K0274.004X8
K0274.005X10
K0274.005X15
K0274.005X20
K0274.006X10
K0274.006X15
K0274.006X20
K0274.006X25
K0274.006X30
K0274.008X20
K0274.008X25
K0274.008X30
K0274.008X40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Corde acier Matériau du composant
(mm)
Couleur du composant
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)

1.54 €

1 4 jours M41.4305Acier inoxydablebrillant8

1.12 €

1 4 jours M51.4305Acier inoxydablebrillant10

1.15 €

1 4 jours M51.4305Acier inoxydablebrillant15

1.23 €

1 4 jours M51.4305Acier inoxydablebrillant20

1.12 €

1 4 jours M61.4305Acier inoxydablebrillant10

1.15 €

1 4 jours M61.4305Acier inoxydablebrillant15

1.23 €

1 4 jours M61.4305Acier inoxydablebrillant20

1.31 €

1 4 jours M61.4305Acier inoxydablebrillant25

1.36 €

1 4 jours M61.4305Acier inoxydablebrillant30

1.23 €

1 4 jours M81.4305Acier inoxydablebrillant20

1.31 €

1 4 jours M81.4305Acier inoxydablebrillant25

1.36 €

1 4 jours M81.4305Acier inoxydablebrillant30

1.52 €

1 4 jours M81.4305Acier inoxydablebrillant40

0.64 €

1 4 jours M4-Acierpassivé-bleu8

0.64 €

1 4 jours M5-Acierpassivé-bleu10

0.68 €

1 4 jours M5-Acierpassivé-bleu15

0.69 €

1 4 jours M5-Acierpassivé-bleu20

0.64 €

1 4 jours M6-Acierpassivé-bleu10

0.68 €

1 4 jours M6-Acierpassivé-bleu15

0.69 €

1 4 jours M6-Acierpassivé-bleu20

0.74 €

1 4 jours M6-Acierpassivé-bleu25

0.78 €

1 4 jours M6-Acierpassivé-bleu30

0.69 €

1 4 jours M8-Acierpassivé-bleu20

0.74 €

1 4 jours M8-Acierpassivé-bleu25

0.78 €

1 4 jours M8-Acierpassivé-bleu30

0.91 €

1 4 jours M8-Acierpassivé-bleu40

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal(mm) Thermoplastique Couleur principale(mm) RAL 7021 gris noir
Forme(mm) L Type-forme(mm) avec filetage extérieur A=Longueur de poignée(mm) 28
B=Largeur(mm) 13 H=Hauteur(mm) 15

Assistance technique