Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K1313.4010X20
Référence pièce
|
---|
K1313.4010X20 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | A=Longueur de poignée (mm) | B=Largeur (mm) | D2 (mm) | H=Hauteur (mm) | H1 (Nm) | L=longueur de filetage (mm) | L1 (mm) | R (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.39 € | 1 | 4 jours | M10 | 40 | 10 | 22.3 | 40 | 10 | 20 | 19 | 0.8 |
Loading...
Matériau du corps principal | Acier inoxydable | Corde acier | 1.4404 | Couleur principale(mm) | Poli |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Vis papillon, joints de process hygiéniques USIT Freudenberg, rondelles d’étanchéité et d’ajustage (K1313), le numéro d'article est le suivant: K1313.4010X20.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1313.4010X20.
Configurer
Propriétés de base
Type
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal
A=Longueur de poignée(mm)
B=Largeur(mm)
D2(mm)
H=Hauteur(mm)
H1(Nm)
L=longueur de filetage(mm)
L1(mm)
R(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K1313.2004X8 |
K1313.2105X10 |
K1313.2506X12 |
K1313.3308X16 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | A=Longueur de poignée (mm) | B=Largeur (mm) | D2 (mm) | H=Hauteur (mm) | H1 (Nm) | L=longueur de filetage (mm) | L1 (mm) | R (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.59 € | 1 | 4 jours | M4 | 20 | 4 | 10.8 | 19 | 5.3 | 8 | 7 | 0.45 | ||
15.35 € | 1 | 4 jours | M5 | 21 | 5 | 11.8 | 21 | 6 | 10 | 9 | 0.5 | ||
17.15 € | 1 | 4 jours | M6 | 25 | 6 | 14.2 | 25 | 7 | 12 | 11 | 0.55 | ||
23.00 € | 1 | 4 jours | M8 | 33 | 8 | 18 | 33 | 8.4 | 16 | 15 | 0.7 |