Profilés de protection d’arête des bords avec bande de retenue en acier, forme B (K1367)

Profilés de protection d’arête des bords avec bande de retenue en acier, forme B (K1367)
· Pour protéger, recouvrir et enjoliver les arêtes de la tôle

· Domaines d'application : construction de machines, montage

· Montage simple et rapide

· Ne nécessite pas d'éléments de fixation

· Longueur selon les souhaits du client

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1367.114X10000
K1367.114X2000
K1367.114X20000
K1367.114X5000
K1367.114X50000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
L=Longueur
(mm)
Poids RoHS

21.10 €

1 4 jours 10 000--

6.24 €

1 4 jours 2 000--

39.68 €

1 4 jours 20 000--

11.83 €

1 4 jours 5 000--

95.44 €

1 4 jours 50 00014,6800true

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal PVC Couleur principale Noir Forme B
Plage de serrage(mm) 1,0-4,0 Rayon de pliage minimum(mm) A=30 B=20 C=20 D=20 B=Largeur(mm) 10
H=Hauteur(mm) 14,5 Finition 1 sans joint Désignation Joint Profilé

Assistance technique