Profilés de protection d’arête des bords avec bande de retenue en acier, forme C (K1367)

Profilés de protection d’arête des bords avec bande de retenue en acier, forme C (K1367)
· Pour protéger, recouvrir et enjoliver les arêtes de la tôle

· Domaines d'application : construction de machines, montage

· Montage simple et rapide

· Ne nécessite pas d'éléments de fixation

· Longueur selon les souhaits du client

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1367.217X10000
K1367.217X2000
K1367.217X20000
K1367.217X5000
K1367.217X50000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
L=Longueur
(mm)

63.76 €

1 4 jours 10000

14.77 €

1 4 jours 2000

116.66 €

1 4 jours 20000

33.15 €

1 4 jours 5000

277.78 €

1 4 jours 50000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal PVC Couleur principale Noir Forme C
Plage de serrage(mm) 4.0-6.0 Rayon de pliage minimum(mm) A=50 B=40 C=30 D=30 B=Largeur(mm) 11
H=Hauteur(mm) 15.8

Assistance technique