Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K1777.200501
D.E. de la roue(Ø) | 200 | Largeur de roue(mm) | 35 | Diamètre du trou(Ø) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur du moyeu(mm) | 60 | Max. Charge/Charge admissible(kg) | 450 | Matériau principal | Caoutchouc |
Roulements de roue | roulement à billes |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles