Roues avec pneus en caoutchouc sur jantes en tôle d’acier (K1776)

Roues avec pneus en caoutchouc sur jantes en tôle d’acier (K1776)
· Insensible aux chocs et aux collisions extrêmes

· Faible frottement

· Adaptée aux roulettes pivotantes et fixes en tôle d'acier K1761

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1776.08025
K1776.10030
K1776.12538
K1776.14038
K1776.16040
K1776.18050
K1776.20050
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de la roue
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Diamètre du trou
(Ø)
Largeur du moyeu
(mm)
Max. Charge/Charge admissible
(kg)

12.14 €

1 4 jours 8025123550

13.88 €

1 4 jours 10030154570

16.72 €

1 4 jours 12537.51545100

18.89 €

1 4 jours 14037.51545115

24.37 €

1 4 jours 160402060135

29.81 €

1 4 jours 180502060170

31.75 €

1 4 jours 200502060205

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Caoutchouc Roulements de roue roulement à rouleaux

Assistance technique