Connecteurs de tubes carrés à quatre voies, plats (K0618)

Connecteurs de tubes carrés à quatre voies, plats (K0618)
· Système de connexion simple sans vis

· Démontable et réutilisable à plusieurs reprises

· Noyau en acier zingué

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0618.1201512
K0618.1251512
K0618.1302012
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A
(mm)
A1
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
Convient aux tubes carrés
(mm)

5.75 €

1 4 jours 2017923620 x 20 x 1.5

6.57 €

1 4 jours 25221335425 x 25 x 1.5

6.79 €

1 4 jours 30261244730 x 30 x 2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Polyamide Matériau du composant Acier

Assistance technique