Connecteurs de tubes carrés à quatre voies avec trou taraudé (K0624)

Connecteurs de tubes carrés à quatre voies avec trou taraudé (K0624)
· Système de connexion simple sans vis

· Démontable et réutilisable à plusieurs reprises

· Noyau en acier zingué

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0624.125151210
K0624.130201210
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A
(mm)
A1
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
Convient aux tubes carrés
(mm)

8.19 €

1 4 jours 252212248.525 x 25 x 1.5

8.49 €

1 4 jours 30261244730 x 30 x 2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Polyamide Matériau du composant Acier

Assistance technique