Connecteurs de tubes carrés, droits (K0615)

Connecteurs de tubes carrés, droits (K0615)
· Système de connexion simple sans vis

· Démontable et réutilisable à plusieurs reprises

· Noyau en acier zingué

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0615.1201512
K0615.1251512
K0615.1302012
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A
(mm)
A1
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
S
(mm)
Convient aux tubes carrés
(mm)

1.74 €

1 4 jours 20179545520 x 20 x 1.5

2.23 €

1 4 jours 2522133542525 x 25 x 1.5

2.51 €

1 4 jours 3026122463030 x 30 x 2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Polyamide Matériau du composant Acier

Assistance technique