Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0871.12X120
Référence pièce
|
---|
K0871.12X120 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) | Corps de finition de surface | SW=largeur de clavette (mm) | E (mm) | Couleur principale | K (mm) | Qualité | B=Longueur de filetage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.89 € | 1 | 4 jours | 12 | 120 | - | 19 | 21.1 | Noir | 7.5 | 8.8 | 120 |
Loading...
Matériau | Acier |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Boulons à tête hexagonale DIN 933, acier (K0871), le numéro d'article est le suivant: K0871.12X120.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0871.12X120.
Configurer
Propriétés de base
Corps de finition de surface
Type
Vis nominale (M)
Longueur L (mm)
SW=largeur de clavette(mm)
E(mm)
Couleur principale
K(mm)
Qualité
B=Longueur de filetage(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K0871.04X18 |
K0871.04X20 |
K0871.04X25 |
K0871.12X20 |
K0871.12X25 |
K0871.12X30 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) | Corps de finition de surface | SW=largeur de clavette (mm) | E (mm) | Couleur principale | K (mm) | Qualité | B=Longueur de filetage (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13 € | 1 | 4 jours | 4 | 18 | - | 7 | 7.66 | Noir | 2.8 | 8.8 | 18 | ||
0.13 € | 1 | 4 jours | 4 | 20 | - | 7 | 7.66 | Noir | 2.8 | 8.8 | 20 | ||
0.13 € | 1 | 4 jours | 4 | 25 | - | 7 | 7.66 | Noir | 2.8 | 8.8 | 25 | ||
0.30 € | 1 | 4 jours | 12 | 20 | - | 19 | 21.1 | Noir | 7.5 | 8.8 | 20 | ||
0.36 € | 1 | 4 jours | 12 | 25 | - | 19 | 21.1 | Noir | 7.5 | 8.8 | 25 | ||
0.46 € | 1 | 4 jours | 12 | 30 | - | 19 | 21.1 | Noir | 7.5 | 8.8 | 30 |