Vis à tête hexagonale en acier inoxydable avec collier, rondelles d’étanchéité et d’ajustage au USIT hygiénique (K1595) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Vis à tête hexagonale en acier inoxydable avec collier, rondelles d’étanchéité et d’ajustage au USIT hygiénique (K1595)
· Système de fixation par vis certifié par l'EHEDG

· Taille M4 - M16

· Inox 1.4404.

· Rondelle facile à monter et à remplacer

· Convient pour le nettoyage CIP/SIP

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1595.041X8
K1595.041X10
K1595.041X12
K1595.041X16
K1595.041X20
K1595.041X25
K1595.041X30
K1595.041X35
K1595.041X40
K1595.042X8
K1595.042X10
K1595.042X12
K1595.042X16
K1595.042X20
K1595.042X25
K1595.042X30
K1595.042X35
K1595.042X40
K1595.044X8
K1595.044X10
K1595.044X12
K1595.044X16
K1595.044X20
K1595.044X25
K1595.044X30
K1595.044X35
K1595.044X40
K1595.051X10
K1595.051X12
K1595.051X16
K1595.051X20
K1595.051X25
K1595.051X30
K1595.051X35
K1595.051X40
K1595.051X45
K1595.051X50
K1595.052X10
K1595.052X12
K1595.052X16
K1595.052X20
K1595.052X25
K1595.052X30
K1595.052X35
K1595.052X40
K1595.052X45
K1595.052X50
K1595.054X10
K1595.054X12
K1595.054X16
K1595.054X20
K1595.054X25
K1595.054X30
K1595.054X35
K1595.054X40
K1595.054X45
K1595.054X50
K1595.061X12
K1595.061X16
K1595.061X20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=filetage (M) Longueur L (mm) Forme D1
(mm)
D2
(mm)
R
(mm)
S
(mm)
SW=largeur de clavette
(mm)
K
(mm)
Couleur du composant Matériau du composant D3
(mm)
B
(mm)

7.97 €

1 4 jours 48A10.89.70.45176.9Noir70 EPDM 2914.1-

8.03 €

1 4 jours 410A10.89.70.45176.9Noir70 EPDM 2914.1-

8.07 €

1 4 jours 412A10.89.70.45176.9Noir70 EPDM 2914.1-

8.22 €

1 4 jours 416A10.89.70.45176.9Noir70 EPDM 2914.1-

8.42 €

1 4 jours 420A10.89.70.45176.9Noir70 EPDM 2914.1-

8.73 €

1 4 jours 425B10.89.70.45176.9Noir70 EPDM 2914.114

8.90 €

1 4 jours 430B10.89.70.45176.9Noir70 EPDM 2914.114

9.18 €

1 4 jours 435B10.89.70.45176.9Noir70 EPDM 2914.114

9.46 €

1 4 jours 440B10.89.70.45176.9Noir70 EPDM 2914.114

8.68 €

1 4 jours 48A10.89.70.45176.9blanc70 EPDM 2538154.1-

8.74 €

1 4 jours 410A10.89.70.45176.9blanc70 EPDM 2538154.1-

8.79 €

1 4 jours 412A10.89.70.45176.9blanc70 EPDM 2538154.1-

8.94 €

1 4 jours 416A10.89.70.45176.9blanc70 EPDM 2538154.1-

9.13 €

1 4 jours 420A10.89.70.45176.9blanc70 EPDM 2538154.1-

9.44 €

1 4 jours 425B10.89.70.45176.9blanc70 EPDM 2538154.114

9.61 €

1 4 jours 430B10.89.70.45176.9blanc70 EPDM 2538154.114

9.89 €

1 4 jours 435B10.89.70.45176.9blanc70 EPDM 2538154.114

10.18 €

1 4 jours 440B10.89.70.45176.9blanc70 EPDM 2538154.114

11.75 €

1 4 jours 48A10.89.70.45176.9bleuFluoroprène XP 454.1-

11.81 €

1 4 jours 410A10.89.70.45176.9bleuFluoroprène XP 454.1-

11.86 €

1 4 jours 412A10.89.70.45176.9bleuFluoroprène XP 454.1-

12.01 €

1 4 jours 416A10.89.70.45176.9bleuFluoroprène XP 454.1-

12.20 €

1 4 jours 420A10.89.70.45176.9bleuFluoroprène XP 454.1-

12.51 €

1 4 jours 425B10.89.70.45176.9bleuFluoroprène XP 454.114

12.68 €

1 4 jours 430B10.89.70.45176.9bleuFluoroprène XP 454.114

12.96 €

1 4 jours 435B10.89.70.45176.9bleuFluoroprène XP 454.114

13.25 €

1 4 jours 440B10.89.70.45176.9bleuFluoroprène XP 454.114

7.39 €

1 4 jours 510A11.810.70.5188.5Noir70 EPDM 2915.1-

7.44 €

1 4 jours 512A11.810.70.5188.5Noir70 EPDM 2915.1-

7.49 €

1 4 jours 516A11.810.70.5188.5Noir70 EPDM 2915.1-

7.77 €

1 4 jours 520A11.810.70.5188.5Noir70 EPDM 2915.1-

7.95 €

1 4 jours 525B11.810.70.5188.5Noir70 EPDM 2915.116

8.40 €

1 4 jours 530B11.810.70.5188.5Noir70 EPDM 2915.116

8.84 €

1 4 jours 535B11.810.70.5188.5Noir70 EPDM 2915.116

9.27 €

1 4 jours 540B11.810.70.5188.5Noir70 EPDM 2915.116

10.14 €

1 4 jours 545B11.810.70.5188.5Noir70 EPDM 2915.116

10.96 €

1 4 jours 550B11.810.70.5188.5Noir70 EPDM 2915.116

8.12 €

1 4 jours 510A11.810.70.5188.5blanc70 EPDM 2538155.1-

8.17 €

1 4 jours 512A11.810.70.5188.5blanc70 EPDM 2538155.1-

8.21 €

1 4 jours 516A11.810.70.5188.5blanc70 EPDM 2538155.1-

8.50 €

1 4 jours 520A11.810.70.5188.5blanc70 EPDM 2538155.1-

8.67 €

1 4 jours 525B11.810.70.5188.5blanc70 EPDM 2538155.116

9.12 €

1 4 jours 530B11.810.70.5188.5blanc70 EPDM 2538155.116

9.57 €

1 4 jours 535B11.810.70.5188.5blanc70 EPDM 2538155.116

9.99 €

1 4 jours 540B11.810.70.5188.5blanc70 EPDM 2538155.116

10.87 €

1 4 jours 545B11.810.70.5188.5blanc70 EPDM 2538155.116

11.68 €

1 4 jours 550B11.810.70.5188.5blanc70 EPDM 2538155.116

11.16 €

1 4 jours 510A11.810.70.5188.5bleuFluoroprène XP 455.1-

11.20 €

1 4 jours 512A11.810.70.5188.5bleuFluoroprène XP 455.1-

11.25 €

1 4 jours 516A11.810.70.5188.5bleuFluoroprène XP 455.1-

11.53 €

1 4 jours 520A11.810.70.5188.5bleuFluoroprène XP 455.1-

11.71 €

1 4 jours 525B11.810.70.5188.5bleuFluoroprène XP 455.116

12.16 €

1 4 jours 530B11.810.70.5188.5bleuFluoroprène XP 455.116

12.60 €

1 4 jours 535B11.810.70.5188.5bleuFluoroprène XP 455.116

13.03 €

1 4 jours 540B11.810.70.5188.5bleuFluoroprène XP 455.116

13.90 €

1 4 jours 545B11.810.70.5188.5bleuFluoroprène XP 455.116

14.72 €

1 4 jours 550B11.810.70.5188.5bleuFluoroprène XP 455.116

8.50 €

1 4 jours 612A1413.10.551109.2Noir70 EPDM 2916.1-

8.57 €

1 4 jours 616A1413.10.551109.2Noir70 EPDM 2916.1-

8.71 €

1 4 jours 620A1413.10.551109.2Noir70 EPDM 2916.1-

Loading...

Informations de base

Matériau Acier inoxydable Corps de finition de surface Poli Corde acier 1.4404
Approbation / Certification EHEDG

Assistance technique