Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau principal | Corps de finition de surface | D=filetage (mm) | D1 | L=Longueur (mm) | L1=longueur de filetage (mm) | SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.41 € | 1 | 4 jours | Acier | Galvanisé | G1/8 | 10 | 13.5 | 5.5 | 11 | ||
1.41 € | 1 | 4 jours | Acier | Galvanisé | M6x1 | 10 | 13.5 | 5.5 | 11 | ||
1.41 € | 1 | 4 jours | Acier | Galvanisé | M8x1 | 10 | 13.5 | 5.5 | 11 | ||
1.41 € | 1 | 4 jours | Acier | Galvanisé | M10x1 | 10 | 13.5 | 5.5 | 11 | ||
1.38 € | 1 | 4 jours | Acier | Galvanisé | G1/4 | 16 | 17 | 6 | 17 | ||
1.33 € | 1 | 4 jours | Acier | Galvanisé | G1/8 | 16 | 17 | 6 | 17 | ||
1.33 € | 1 | 4 jours | Acier | Galvanisé | M6x1 | 16 | 17 | 6 | 17 | ||
1.33 € | 1 | 4 jours | Acier | Galvanisé | M8x1 | 16 | 17 | 6 | 17 | ||
1.33 € | 1 | 4 jours | Acier | Galvanisé | M8x1.25 | 16 | 17 | 6 | 17 | ||
1.33 € | 1 | 4 jours | Acier | Galvanisé | M10x1 | 16 | 17 | 6 | 17 | ||
1.33 € | 1 | 4 jours | Acier | Galvanisé | M10x1.5 | 16 | 17 | 6 | 17 | ||
1.33 € | 1 | 4 jours | Acier | Galvanisé | M12x1.5 | 16 | 17 | 6 | 17 | ||
1.47 € | 1 | 4 jours | Acier | Galvanisé | M16x1.5 | 16 | 18 | 7 | 17 | ||
3.97 € | 1 | 4 jours | Acier | Galvanisé | G1/4 | 22 | 21.5 | 8 | 22 | ||
3.97 € | 1 | 4 jours | Acier | Galvanisé | G3/8 | 22 | 21.5 | 8 | 22 | ||
3.97 € | 1 | 4 jours | Acier | Galvanisé | M16x1.5 | 22 | 21.5 | 8 | 22 | ||
6.36 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | brillant | G1/4 | 16 | 17 | 6 | 17 | ||
6.36 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | brillant | G1/8 | 16 | 17 | 6 | 17 | ||
6.67 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | brillant | M6x1 | 16 | 17 | 6 | 17 | ||
6.36 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | brillant | M8x1 | 16 | 17 | 6 | 17 | ||
6.36 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | brillant | M8x1.25 | 16 | 17 | 6 | 17 | ||
6.36 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | brillant | M10x1 | 16 | 17 | 6 | 17 | ||
6.36 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | brillant | M10x1.5 | 16 | 17 | 6 | 17 | ||
6.36 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | brillant | M12x1.5 | 16 | 17 | 6 | 17 | ||
25.33 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | brillant | G1/4 | 22 | 21.5 | 8 | 22 | ||
25.33 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | brillant | G3/8 | 22 | 21.5 | 8 | 22 | ||
25.33 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | brillant | M16x1.5 | 22 | 21.5 | 8 | 22 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Matériau principal
Corps de finition de surface
D=filetage(mm)
D1
L=Longueur(mm)
L1=longueur de filetage(mm)
SW(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles