Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1132.1406100 |
K1132.1408100 |
K1132.1408125 |
K1132.1418 |
K1132.1410100 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A | D=filetage (mm) | SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.84 € | 1 | 4 jours | 10.5 | M6x1 | 9 | ||
0.84 € | 1 | 4 jours | 10.5 | M8x1 | 9 | ||
1.08 € | 1 | 4 jours | 10.5 | M8x1.25 | 9 | ||
1.08 € | 1 | 4 jours | 11 | R1/8 | 11 | ||
1.08 € | 1 | 4 jours | 11 | M10x1 | 11 |
Loading...
Matériau principal | Acier | Corps de finition de surface | trempé et galvanisé | Forme | D |
---|---|---|---|---|---|
Type-forme | coudé à 45° avec barre carrée | L=Longueur(mm) | 20.5 | L1=longueur de filetage(mm) | 5.5 |
Configurer
Propriétés de base
A
D=filetage(mm)
SW(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles