Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1430.1300 |
K1430.1400 |
K1430.1500 |
K1430.2300 |
K1430.2400 |
K1430.2500 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Version 2 | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215.28 € | 1 | 4 jours | contact normalement ouvert | 326.6 | 300 | 358.3 | ||
219.26 € | 1 | 4 jours | contact normalement ouvert | 426.6 | 400 | 458.3 | ||
223.23 € | 1 | 4 jours | contact normalement ouvert | 526.6 | 500 | 558.3 | ||
215.28 € | 1 | 4 jours | contact normalement fermé | 326.6 | 300 | 358.3 | ||
219.26 € | 1 | 4 jours | contact normalement fermé | 426.6 | 400 | 458.3 | ||
223.23 € | 1 | 4 jours | contact normalement fermé | 526.6 | 500 | 558.3 |
Loading...
Matériau principal | Aluminium | Matériau du composant | Plastique | B=Largeur(mm) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
B1(mm) | 39 | D1=Filetage | M12 | H=Hauteur(mm) | 30 |
H1(mm) | 16.5 | H2(mm) | 80 | SW=largeur de clavette(mm) | 17 |
Nombre de vis de fixation | 2 |
Configurer
Propriétés de base
Version 2
L=Longueur(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles