Jauges de niveau d’huile avec surveillance électronique de la température, version longue (K1429)

Jauges de niveau d’huile avec surveillance électronique de la température, version longue (K1429)
· Alarme automatique si le liquide dépasse la température maximale

· Verre-regard avec bonne résistance mécanique

· Résistant à des températures jusqu’à 75 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1429.1300
K1429.1400
K1429.1500
K1429.2300
K1429.2400
K1429.2500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Version 2 L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)

138.83 €

1 4 jours contact normalement ouvert326.6300358.3

143.09 €

1 4 jours contact normalement ouvert426.6400458.3

147.36 €

1 4 jours contact normalement ouvert526.6500558.3

138.83 €

1 4 jours contact normalement fermé326.6300358.3

143.09 €

1 4 jours contact normalement fermé426.6400458.3

147.36 €

1 4 jours contact normalement fermé526.6500558.3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Aluminium Matériau du composant Plastique B=Largeur(mm) 30
B1(mm) 39 D1=Filetage M12 H=Hauteur(mm) 30
H1(mm) 16.5 H2(mm) 80 SW=largeur de clavette(mm) 17
Nombre de vis de fixation 2

Assistance technique