Jauges de niveau d’huile, forme A, sans thermomètre (K0444)

Jauges de niveau d’huile, forme A, sans thermomètre (K0444)
· Domaines d'application : construction de machines, de réservoirs et de véhicules

· Haute résistance mécanique

· Résistant au vieillissement

· Résistant à des températures jusqu’à 100 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0444.107610
K0444.107612
K0444.112710
K0444.112712
K0444.125412
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Largeur
(mm)
D1=Filetage H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)

14.11 €

1 4 jours 31M1024.520107763937

14.11 €

1 4 jours 31M1224.520107763937

18.79 €

1 4 jours 31M1024.5201561279080

18.79 €

1 4 jours 31M1224.5201561279080

37.66 €

1 4 jours 34M123317286254200178

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Forme A Nombre de vis de fixation 2

Assistance technique