Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0443.2076
Référence pièce
|
---|
K0443.2076 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D1=Filetage | H=Hauteur (mm) | H1 (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Échelle du thermomètre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.73 € | 1 | 4 jours | M10 | 20 | 21 | 103 | 76 | 44 | 37 | 0 - 80°C / 50 - 175°F |
Loading...
Matériau principal | Thermoplastique | Forme | B | B=Largeur(mm) | 27 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de vis de fixation | 2 |
Vous vous trouvez sur la page de Jauges de niveau d’huile, forme B, avec thermomètre (K0443), le numéro d'article est le suivant: K0443.2076.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0443.2076.
Configurer
Propriétés de base
Type
D1=Filetage
H=Hauteur(mm)
H1(mm)
L=Longueur(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
Échelle du thermomètre
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K0443.2127 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D1=Filetage | H=Hauteur (mm) | H1 (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Échelle du thermomètre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.18 € | 1 | 4 jours | M12 | 19 | 18 | 151 | 127 | 95 | 80 | 0 - 100°C / 50 - 200°F |