Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0749.1108
Référence pièce
|
---|
K0749.1108 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Charge admissible (N) | D.E. D (Ø) | Diam. bille SD (Ø) | Matériau principal | Corps de finition de surface | Matériau du composant | Forme | D=diamètre (mm) | D2 (mm) | H=Hauteur (mm) | H1=Hauteur (mm) | L=longueur de filetage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.52 € | 1 | 4 jours | 300 | 18 | 7.9 | Acier | Galvanisé | Acier | A | 18 | M8 | 32 | 2 | 18 |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Mini-billes porteuses (K0749), le numéro d'article est le suivant: K0749.1108.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0749.1108.
Configurer
Propriétés de base
Type
Charge admissible(N)
D.E. D(Ø)
Matériau principal
Corps de finition de surface
Matériau du composant
Forme
D=diamètre(mm)
D2(mm)
H=Hauteur(mm)
H1=Hauteur(mm)
L=longueur de filetage(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K0749.1105 |
K0749.1106 |
K0749.1110 |
K0749.1113 |
K0749.1216 |
K0749.2205 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Charge admissible (N) | D.E. D (Ø) | Diam. bille SD (Ø) | Matériau principal | Corps de finition de surface | Matériau du composant | Forme | D=diamètre (mm) | D2 (mm) | H=Hauteur (mm) | H1=Hauteur (mm) | L=longueur de filetage (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.58 € | 1 | 4 jours | 100 | 13 | 4.8 | Acier | Galvanisé | Acier | A | 13 | M6 | 24 | 1 | 15 | ||
42.73 € | 1 | 4 jours | 200 | 17 | 6.4 | Acier | Galvanisé | Acier | A | 17 | M6 | 26 | 2 | 15 | ||
45.94 € | 1 | 4 jours | 400 | 23 | 9.6 | Acier | Galvanisé | Acier | A | 23 | M8 | 40 | 2 | 20 | ||
48.47 € | 1 | 4 jours | 500 | 28 | 12.7 | Acier | Galvanisé | Acier | A | 28 | M8 | 48 | 3.5 | 23 | ||
57.45 € | 1 | 4 jours | 700 | 24 | 15.8 | Acier | Galvanisé | Acier | B | 24 | M6 | 32.5 | 4 | 12 | ||
53.14 € | 1 | 4 jours | 50 | 8 | 4.8 | Acier inoxydable | - | Acier inoxydable | B | 8 | M2 | 8.5 | 1 | 2.5 |