Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Loading...
D.E. D(Ø) | 45 | Diam. bille SD(Ø) | 22 | Matériau principal | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Corps de finition de surface | Galvanisé | D=diamètre(mm) | 33-0.2 | H=Hauteur(mm) | 27.7 |
H1=Hauteur(mm) | 9.8±0.2 | H2(mm) | 5 | Nombre de trous de fixation | 3 |
Configurer
Propriétés de base
Charge admissible(N)
Matériau du composant
Forme
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles