Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0760.115 |
K0760.122 |
K0760.130 |
K0760.145 |
K0760.215 |
K0760.222 |
K0760.230 |
K0760.245 |
K0760.315 |
K0760.322 |
K0760.330 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Charge admissible (N) | D.E. D (Ø) | Diam. bille SD (Ø) | Matériau principal | Corps de finition de surface | Matériau du composant | Forme | D=diamètre (mm) | H=Hauteur (mm) | H1=Hauteur (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.67 € | 1 | 4 jours | 600 | 31 | 15.8 | Acier | Galvanisé | Acier | B | 24±0.065 | 21 | 9.5 | 2.8 | 6.3 | ||
10.64 € | 1 | 4 jours | 1600 | 45 | 22.2 | Acier | Galvanisé | Acier | B | 36±0.080 | 30 | 9.8 | 2.8 | 5.5 | ||
19.73 € | 1 | 4 jours | 3000 | 55 | 30 | Acier | Galvanisé | Acier | B | 45±0.080 | 37 | 13.8 | 4 | 8.3 | ||
57.85 € | 1 | 4 jours | 6100 | 75 | 44.5 | Acier | Galvanisé | Acier | B | 62±0.095 | 53.5 | 19 | 4 | 10 | ||
13.65 € | 1 | 4 jours | 600 | 31 | 15.8 | Acier | Galvanisé | Acier inoxydable | C | 24±0.065 | 21 | 9.5 | 2.8 | 6.3 | ||
19.27 € | 1 | 4 jours | 1600 | 45 | 22.2 | Acier | Galvanisé | Acier inoxydable | C | 36±0.080 | 30 | 9.8 | 2.8 | 5.5 | ||
32.27 € | 1 | 4 jours | 3000 | 55 | 30 | Acier | Galvanisé | Acier inoxydable | C | 45±0.080 | 37 | 13.8 | 4 | 8.3 | ||
108.81 € | 1 | 4 jours | 6100 | 75 | 44.5 | Acier | Galvanisé | Acier inoxydable | C | 62±0.095 | 53.5 | 19 | 4 | 10 | ||
17.00 € | 1 | 4 jours | 380 | 31 | 15.8 | Acier inoxydable | - | Acier inoxydable | D | 24±0.065 | 21 | 9.5 | 2.8 | 6.3 | ||
25.27 € | 1 | 4 jours | 1000 | 45 | 22.2 | Acier inoxydable | - | Acier inoxydable | D | 36±0.080 | 30 | 9.8 | 2.8 | 5.5 | ||
57.85 € | 1 | 4 jours | 2000 | 55 | 30 | Acier inoxydable | - | Acier inoxydable | D | 45±0.080 | 37 | 13.8 | 4 | 8.3 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Charge admissible(N)
D.E. D(Ø)
Matériau principal
Corps de finition de surface
Matériau du composant
Forme
D=diamètre(mm)
H=Hauteur(mm)
H1=Hauteur(mm)
H2(mm)
H3(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles