Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K1547.12000
Référence pièce
|
---|
K1547.12000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps | Course S (mm) | Corps de finition de surface | Version 2 | disposition des trous | Angle d’ouverture de la poignée | Force manuelle FH (N) | Force de serrage F1 (N) | Force de maintien F2 (N) | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | C1 (mm) | C2 (mm) | C3 (mm) | D (mm) | D1 (mm) | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | M (mm) | M1 (mm) | R (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.70 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 40 | brillant | sans support de montage | - | 186° | 60 | 1000 | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.9 | 100.9 | 118.7 | 46.7 | 16 | 25.4 | 40.7 | M8 | M20x1.5 | 90 | - |
Loading...
Matériau du composant | Plastique | Couleur du composant | rouge |
---|
Configurer
Propriétés de base
disposition des trous
A1(mm)
A2(mm)
A3(mm)
B(mm)
B1(mm)
B2(mm)
B3(mm)
C1(mm)
C2(mm)
C3(mm)
D(mm)
T(mm)
Type
Matériau du corps
Course S(mm)
Corps de finition de surface
Version 2
Angle d’ouverture de la poignée
Force manuelle FH(N)
Force de serrage F1(N)
Force de maintien F2(N)
D1(mm)
H(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L4(mm)
M(mm)
M1(mm)
R(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles