Mini sauterelles push-pull, forme B (K0745)

Mini sauterelles push-pull, forme B (K0745)
· Les sauterelles (tendeurs) servent de dispositif de montage et de dispositif de maintien

· Domaines d'application : construction de machines, technique de soudage, usinage du métal et du bois, industrie du plastique

· Blocage en position fermée et ouverte

· Utilisation en pression ou en traction

· Pour les espaces particulièrement réduits

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K0745.20050

Référence pièce
K0745.20050
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

17.93 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps Acier Course S(mm) 16 Corps de finition de surface galvanisé et passivé
Matériau du composant Plastique Couleur du composant rouge Forme B
Force de maintien F1(N) 500 Force de maintien F2(N) 500

Vous vous trouvez sur la page de Mini sauterelles push-pull, forme B (K0745), le numéro d'article est le suivant: K0745.20050.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0745.20050.

Assistance technique