Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0471.77
Référence pièce
|
---|
K0471.77 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Version | D=diamètre extérieur (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | L=Longueur (mm) | L1=longueur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.25 € | 1 | 4 jours | avec chaîne | 80 | 49 | 83 | 44 | 71.5 | 6 (6x) | 57 | 80 |
Loading...
Matériau principal | Acier | Corps de finition de surface | chromé | Matériau du composant | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Composant de finition de surface | Galvanisé |
Vous vous trouvez sur la page de Cols de remplissage (K0471), le numéro d'article est le suivant: K0471.77.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0471.77.
Configurer
Propriétés de base
Type
Version
D=diamètre extérieur(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
D5(mm)
L=Longueur(mm)
L1=longueur(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K0471.45 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Version | D=diamètre extérieur (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | L=Longueur (mm) | L1=longueur (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.11 € | 1 | 4 jours | sans chaîne | 46.5 | 27.5 | 52 | 25 | 41.3 | 6 (3x) | 43 | 66 |