Voyants de niveau d’huile, bombés (K0447)

Voyants de niveau d’huile, bombés (K0447)
· Domaines d'application : construction de machines, de réservoirs et de véhicules

· Haute résistance mécanique

· Résistant au vieillissement

· Résistant à des températures jusqu’à 100 °C

· Résistant aux solvants et à l'antigel

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0447.22038
K0447.28012
K0447.35034
K0447.42100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=diamètre extérieur
(mm)
D1=Filetage D2
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)
Couple de serrage max.
(Nm)

0.89 €

1 4 jours 22G3/8151410198

0.98 €

1 4 jours 28G1/22017102412

1.32 €

1 4 jours 35G3/42520103016

1.82 €

1 4 jours 42G1312410.53620

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Thermoplastique

Assistance technique