Tampons en caoutchouc, type AT conique (K0567)

Tampons en caoutchouc, type AT conique (K0567)
· Durée de vie plus longue : réduction des charges sur les bordures du caoutchouc

· Élément d'amortissement élastique

· Réduction des vibrations

· Domaines d'application : construction de machines et de modules, moyens de manutention, technique agricole

· Plage de température : -30 °C jusqu'à +80 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0567.01001057
K0567.01501557
K0567.02001557
K0567.03002057
K0567.04003057
K0567.04004857
K0567.05003057
K0567.07504057
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Max. Charge admissible
(N)
Vis d'assemblage M Hauteur H
(mm)
Constante du ressort
(N/mm)
D=diamètre extérieur
(mm)
D1
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)

0.84 €

1 4 jours 37M4103110813

0.89 €

1 4 jours 135M41571151213

1.15 €

1 4 jours 283M615177201418

1.43 €

1 4 jours 763M820212302223

2.04 €

1 4 jours 1111M830202403323

2.33 €

1 4 jours 626M848101402023

2.58 €

1 4 jours 1229M1030351504028

6.00 €

1 4 jours 2330M1240466755037

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dureté(Shore A) 57 Matériau principal Acier Matériau du composant Caoutchouc naturel élastomère
Couleur du composant Noir

Assistance technique