Tampons en caoutchouc, type E (K0573)

Tampons en caoutchouc, type E (K0573)
· Élément d'amortissement élastique pour la réduction des vibrations

· Domaines d'application : construction de machines et de modules, moyens de manutention, technique agricole

· Plage de température : -30 °C jusqu'à +80 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0573.00800855
K0573.01501255
K0573.01501555
K0573.01502055
K0573.02001555
K0573.02002055
K0573.02002555
K0573.02501555
K0573.02502555
K0573.02503055
K0573.02504055
K0573.03001555
K0573.03002555
K0573.03003055
K0573.03004055
K0573.04002055
K0573.04002555
K0573.04003055
K0573.04004055
K0573.05002055
K0573.05002555
K0573.05003055
K0573.05004055
K0573.05005055
K0573.06003055
K0573.06004055
K0573.06005055
K0573.07004255
K0573.07004555
K0573.07502555
K0573.07503055
K0573.07504055
K0573.07505055
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Max. Charge admissible
(N)
Vis d'assemblage M Hauteur H
(mm)
Constante du ressort
(N/mm)
D=diamètre extérieur
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)

0.84 €

1 4 jours 44M388883

0.89 €

1 4 jours 182M412165154

0.89 €

1 4 jours 130M415100154

0.97 €

1 4 jours 113M42075154

1.01 €

1 4 jours 246M615145206

1.08 €

1 4 jours 216M62094206

1.13 €

1 4 jours 169M62565206

1.10 €

1 4 jours 540M615270256

1.13 €

1 4 jours 315M625105256

1.21 €

1 4 jours 281M63085256

1.40 €

1 4 jours 300M64075256

1.27 €

1 4 jours 491M815545308

1.32 €

1 4 jours 416M825160308

1.36 €

1 4 jours 425M830125308

1.67 €

1 4 jours 315M84085308

2.12 €

1 4 jours 660M820550408

2.20 €

1 4 jours 1000M825500408

2.27 €

1 4 jours 870M830300408

2.37 €

1 4 jours 1040M840260408

2.23 €

1 4 jours 860M10208605010

2.27 €

1 4 jours 1400M10257005010

2.37 €

1 4 jours 1575M10304505010

2.61 €

1 4 jours 1400M10403505010

2.99 €

1 4 jours 850M10501705010

4.28 €

1 4 jours 1400M10307006010

4.47 €

1 4 jours 1600M10404006010

4.70 €

1 4 jours 1200M10502406010

5.29 €

1 4 jours 2600M10425207010

5.38 €

1 4 jours 3060M10456807010

5.20 €

1 4 jours 1816M122512117512

5.54 €

1 4 jours 2289M123010907512

6.05 €

1 4 jours 2000M12405007512

6.22 €

1 4 jours 2750M12505507512

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dureté(Shore A) 55 Matériau principal Acier Matériau du composant Caoutchouc naturel élastomère
Couleur du composant Noir

Assistance technique