Goupilles de positionnement à extrémité sphérique, forme B (K0351)

Goupilles de positionnement à extrémité sphérique, forme B (K0351)
· Facilitent l'opération d'assemblage

· L'inclinaison de serrage est minimisée grâce au bout sphérique et à l'inclinaison de l'assemblage qui en résulte

· Version acier ou Inox

· Acier trempé et rectifié

· Inox rectifié et durci avec un procédé spécial

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0351.06
K0351.08
K0351.10
K0351.12
K0351.14
K0351.16
K0351.20
K0351.22
K0351.25
K0351.506
K0351.508
K0351.510
K0351.512
K0351.514
K0351.516
K0351.520
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal Matériau (surface de montage / surface de support) A
(mm)
B
(mm)
C=diamètre
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
J

14.33 €

1 4 jours Acier à outilsAcier646462M2.54.5R 1

16.15 €

1 4 jours Acier à outilsAcier868682M36R 2

18.43 €

1 4 jours Acier à outilsAcier107107102.5M36R 2,5

18.91 €

1 4 jours Acier à outilsAcier128128123M48R 3

20.08 €

1 4 jours Acier à outilsAcier14101410143.5M48R 3,5

20.53 €

1 4 jours Acier à outilsAcier16121612164M510R 4

23.30 €

1 4 jours Acier à outilsAcier20142014205M510R 5

25.83 €

1 4 jours Acier à outilsAcier22162216225.5M510R 5,5

27.96 €

1 4 jours Acier à outilsAcier25182518256M510R 6

20.64 €

1 4 jours Acier inoxydableAcier inoxydable646462M2.54.5R 1

23.20 €

1 4 jours Acier inoxydableAcier inoxydable868682M36R 2

26.52 €

1 4 jours Acier inoxydableAcier inoxydable107107102.5M36R 2,5

27.66 €

1 4 jours Acier inoxydableAcier inoxydable128128123M48R 3

28.95 €

1 4 jours Acier inoxydableAcier inoxydable14101410143.5M48R 3,5

29.88 €

1 4 jours Acier inoxydableAcier inoxydable16121612164M510R 4

42.41 €

1 4 jours Acier inoxydableAcier inoxydable20142014205M510R 5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme B

Assistance technique