Goupilles de positionnement à extrémité sphérique, aplaties, forme D (K0351)

Goupilles de positionnement à extrémité sphérique, aplaties, forme D (K0351)
· Facilitent l'opération d'assemblage

· L'inclinaison de serrage est minimisée grâce au bout sphérique et à l'inclinaison de l'assemblage qui en résulte

· Version acier ou Inox

· Acier trempé et rectifié

· Inox rectifié et durci avec un procédé spécial

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0351.062
K0351.082
K0351.102
K0351.122
K0351.142
K0351.162
K0351.202
K0351.222
K0351.252
K0351.5062
K0351.5082
K0351.5102
K0351.5122
K0351.5142
K0351.5162
K0351.5202
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal Matériau (surface de montage / surface de support) A
(mm)
B
(mm)
C=diamètre
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
J K
(mm)

17.46 €

1 4 jours Acier à outilsAcier646462M2.54.5R 11.7

19.65 €

1 4 jours Acier à outilsAcier868682M36R 22

22.44 €

1 4 jours Acier à outilsAcier107107102.5M36R 2,52.5

23.07 €

1 4 jours Acier à outilsAcier128128123M48R 32.5

24.38 €

1 4 jours Acier à outilsAcier14101410143.5M48R 3,53.76

24.58 €

1 4 jours Acier à outilsAcier16121612164M510R 44.3

27.46 €

1 4 jours Acier à outilsAcier20142014205M510R 55

30.88 €

1 4 jours Acier à outilsAcier22162216225.5M510R 5,55

33.83 €

1 4 jours Acier à outilsAcier25182518256M510R 65.6

22.49 €

1 4 jours Acier inoxydableAcier inoxydable646462M2.54.5R 11.7

25.29 €

1 4 jours Acier inoxydableAcier inoxydable868682M36R 22

28.88 €

1 4 jours Acier inoxydableAcier inoxydable107107102.5M36R 2,52.5

31.06 €

1 4 jours Acier inoxydableAcier inoxydable128128123M48R 32.5

33.03 €

1 4 jours Acier inoxydableAcier inoxydable14101410143.5M48R 3,53.76

33.25 €

1 4 jours Acier inoxydableAcier inoxydable16121612164M510R 44.3

48.47 €

1 4 jours Acier inoxydableAcier inoxydable20142014205M510R 55

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme D

Assistance technique