Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0304.05 |
K0304.06 |
K0304.08 |
K0304.10 |
K0304.12 |
K0304.16 |
K0304.20 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D (mm) | D1 (mm) | H=Hauteur (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | SW=largeur de clavette (mm) | Capacité de charge maximale (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.36 € | 1 | 4 jours | 13 | M5 | 16.5 | 6.5 | 4 | 10 | 1.62 | ||
12.64 € | 1 | 4 jours | 13 | M6 | 16.5 | 8.5 | 4 | 10 | 2.33 | ||
12.71 € | 1 | 4 jours | 16 | M8 | 21 | 9 | 4 | 13 | 4.15 | ||
14.92 € | 1 | 4 jours | 19 | M10 | 23 | 10 | 4 | 17 | 6.48 | ||
17.95 € | 1 | 4 jours | 22 | M12 | 25.5 | 12 | 4.7 | 19 | 8.32 | ||
22.32 € | 1 | 4 jours | 25 | M16 | 29.5 | 14 | 5 | 24 | 13.94 | ||
26.86 € | 1 | 4 jours | 32 | M20 | 36 | 18 | 8.5 | 30 | 21 |
Loading...
Matériau principal | Acier | Corps de finition de surface | noir oxydé | Matériau (surface de montage / surface de support) | Acier |
---|
Configurer
Propriétés de base
D(mm)
D1(mm)
H=Hauteur(mm)
H1(mm)
H2(mm)
SW=largeur de clavette(mm)
Capacité de charge maximale(kN)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles