Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0392.06 |
K0392.08 |
K0392.061 |
K0392.081 |
K0392.10 |
K0392.12 |
K0392.16 |
K0392.20 |
K0392.101 |
K0392.108 |
K0392.110 |
K0392.116 |
K0392.121 |
K0392.161 |
K0392.201 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau principal | Matériau du composant | Forme | D1=diamètre de la plaque (mm) | D2 (mm) | D4 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | T1 (mm) | Pour vis sans tête avec point de confiance DIN 6332 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.33 € | 1 | 4 jours | Acier | Acier | S | 12 | 4.6 | 10 | 7 | 2.5 | 4 | M6 | ||
1.44 € | 1 | 4 jours | Acier | Acier | S | 16 | 6.1 | 12 | 9 | 4 | 5 | M8 | ||
2.43 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | Acier inoxydable | S | 12 | 4.6 | 10 | 7 | 2.5 | 4 | M6 | ||
2.56 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | Acier inoxydable | S | 16 | 6.1 | 12 | 9 | 4 | 5 | M8 | ||
1.67 € | 1 | 4 jours | Acier | Acier | S | 20 | 8.1 | 15 | 11 | 5 | 6 | M10 | ||
1.99 € | 1 | 4 jours | Acier | Acier | S | 25 | 8.1 | 18 | 13 | 7 | 7 | M12 | ||
3.22 € | 1 | 4 jours | Acier | Acier | S | 32 | 12.1 | 22 | 15 | 7 | 7.5 | M16 | ||
4.67 € | 1 | 4 jours | Acier | Acier | S | 40 | 15.6 | 28 | 16 | 9 | 8 | M20 | ||
3.00 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | Acier inoxydable | S | 20 | 8.1 | 15 | 11 | 5 | 6 | M10 | ||
2.58 € | 1 | 4 jours | Acier | Acier | T | 25 | 6.1 | 12 | 8 | 4 | 4.5 | M8 | ||
3.42 € | 1 | 4 jours | Acier | Acier | T | 32 | 8.1 | 18 | 10 | 6 | 6 | M10 / M12 | ||
4.40 € | 1 | 4 jours | Acier | Acier | T | 40 | 12.1 | 22 | 12 | 7 | 7 | M16 | ||
3.55 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | Acier inoxydable | S | 25 | 8.1 | 18 | 13 | 7 | 7 | M12 | ||
5.81 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | Acier inoxydable | S | 32 | 12.1 | 22 | 15 | 7 | 7.5 | M16 | ||
8.43 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | Acier inoxydable | S | 40 | 15.6 | 28 | 16 | 9 | 8 | M20 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Matériau principal
Matériau du composant
Forme
D1=diamètre de la plaque(mm)
D2(mm)
D4(mm)
H1(mm)
H2(mm)
T1(mm)
Pour vis sans tête avec point de confiance DIN 6332
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles