Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A=Filetage | B=Diamètre (mm) | C (mm) | L (mm) | S (mm) | pour tubes (mm) | Capacité de charge maximale (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.91 € | 1 | 4 jours | M10 | 30 | 28.4 | 33 | 27 | ø 30 x 1 | 5 | ||
4.51 € | 1 | 4 jours | M10 | 38 | 35.5 | 43 | 35 | ø 38 x 1.5 | 5 | ||
5.04 € | 1 | 4 jours | M10 | 42 | 39.9 | 43 | 35 | ø 42.4 x 1.5 | 6 | ||
3.91 € | 1 | 4 jours | M12 | 30 | 28.4 | 33 | 27 | ø 30 x 1 | 5 | ||
4.51 € | 1 | 4 jours | M12 | 38 | 35.5 | 43 | 35 | ø 38 x 1.5 | 5 | ||
5.04 € | 1 | 4 jours | M12 | 42 | 39.9 | 43 | 35 | ø 42.4 x 1.5 | 6 | ||
5.82 € | 1 | 4 jours | M12 | 48 | 45.8 | 55 | 44 | ø 48.3 x 1.5 | 6 | ||
6.15 € | 1 | 4 jours | M12 | 50 | 48.4 | 55 | 44 | ø 50.9 x 1.5 | 6 | ||
3.91 € | 1 | 4 jours | M14 | 30 | 28.4 | 33 | 27 | ø 30 x 1 | 5 | ||
5.82 € | 1 | 4 jours | M14 | 48 | 45.8 | 55 | 44 | ø 48.3 x 1.5 | 6 | ||
6.15 € | 1 | 4 jours | M14 | 50 | 48.4 | 55 | 44 | ø 50.9 x 1.5 | 6 | ||
3.91 € | 1 | 4 jours | M16 | 30 | 28.4 | 33 | 27 | ø 30 x 1 | 5 | ||
4.51 € | 1 | 4 jours | M16 | 38 | 35.5 | 43 | 35 | ø 38 x 1.5 | 5 | ||
5.04 € | 1 | 4 jours | M16 | 42 | 39.9 | 43 | 35 | ø 42.4 x 1.5 | 6 | ||
5.82 € | 1 | 4 jours | M16 | 48 | 45.8 | 55 | 44 | ø 48.3 x 1.5 | 6 | ||
6.15 € | 1 | 4 jours | M16 | 50 | 48.4 | 55 | 44 | ø 50.9 x 1.5 | 6 | ||
5.04 € | 1 | 4 jours | M20 | 42 | 39.9 | 43 | 35 | ø 42.4 x 1.5 | 6 | ||
5.82 € | 1 | 4 jours | M20 | 48 | 45.8 | 55 | 44 | ø 48.3 x 1.5 | 6 | ||
6.15 € | 1 | 4 jours | M20 | 50 | 48.4 | 55 | 44 | ø 50.9 x 1.5 | 6 |
Loading...
Matériau principal | Thermoplastique | Matériau du composant | Laiton |
---|
Configurer
Propriétés de base
A=Filetage
B=Diamètre(mm)
C(mm)
L(mm)
S(mm)
pour tubes(mm)
Capacité de charge maximale(kN)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles