Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vis d'assemblage M | Angle d'inclinaison α admissible (deg) | Version 2 | A (mm) | B (mm) | B1 (mm) | D=Trou de fixation (mm) | D1=Filetage | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | K (mm) | L (mm) | L1 (mm) | SW (mm) | α | Contrainte de traction statique maximale à long terme (N) | Contrainte de traction statique maximale à court terme (N) | Contrainte transversale maximale à long terme (N) | Contrainte transversale maximale à court terme (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.96 € | 1 | 4 jours | M4 | 15° | Filetage RH | 27 | 18 | 4 | 5 | M4 | 9 | 12 | 8 | 6 | 11.1 | 10 | 9 | 9 | 15° | 500 | 1000 | 125 | 250 | ||
6.96 € | 1 | 4 jours | M4 | 15° | Filetage LH | 27 | 18 | 4 | 5 | M4 | 9 | 12 | 8 | 6 | 11.1 | 10 | 9 | 9 | 15° | 500 | 1000 | 125 | 250 | ||
6.96 € | 1 | 4 jours | M5 | 15° | Filetage RH | 27 | 18 | 4 | 5 | M5 | 9 | 12 | 8 | 6 | 11.1 | 10 | 9 | 9 | 15° | 500 | 1000 | 125 | 250 | ||
6.96 € | 1 | 4 jours | M5 | 15° | Filetage LH | 27 | 18 | 4 | 5 | M5 | 9 | 12 | 8 | 6 | 11.1 | 10 | 9 | 9 | 15° | 500 | 1000 | 125 | 250 | ||
7.00 € | 1 | 4 jours | m6 | 14,5° | Filetage RH | 30 | 20 | 5 | 6 | M6 | 10 | 13 | 9 | 7 | 12.7 | 12 | 10 | 11 | 14,5° | 700 | 1400 | 200 | 400 | ||
7.00 € | 1 | 4 jours | m6 | 14,5° | Filetage LH | 30 | 20 | 5 | 6 | M6 | 10 | 13 | 9 | 7 | 12.7 | 12 | 10 | 11 | 14,5° | 700 | 1400 | 200 | 400 | ||
7.15 € | 1 | 4 jours | M8 | 12,5° | Filetage RH | 36 | 24 | 5 | 8 | M8 | 13 | 16 | 12 | 9 | 15.8 | 16 | 12 | 14 | 12,5° | 1050 | 2100 | 350 | 700 | ||
7.15 € | 1 | 4 jours | M8 | 12,5° | Filetage LH | 36 | 24 | 5 | 8 | M8 | 13 | 16 | 12 | 9 | 15.8 | 16 | 12 | 14 | 12,5° | 1050 | 2100 | 350 | 700 | ||
7.85 € | 1 | 4 jours | M10 | 12,5° | Filetage RH | 43 | 30 | 6.5 | 10 | M10 | 15 | 19 | 14 | 10.5 | 19 | 20 | 14 | 17 | 12,5° | 1550 | 3100 | 400 | 800 | ||
7.85 € | 1 | 4 jours | M10 | 12,5° | Filetage LH | 43 | 30 | 6.5 | 10 | M10 | 15 | 19 | 14 | 10.5 | 19 | 20 | 14 | 17 | 12,5° | 1550 | 3100 | 400 | 800 | ||
7.85 € | 1 | 4 jours | M10 | 12,5° | Filetage RH | 43 | 30 | 6.5 | 10 | M10x1,25 | 15 | 19 | 14 | 10.5 | 19 | 20 | 14 | 17 | 12,5° | 1550 | 3100 | 400 | 800 | ||
7.85 € | 1 | 4 jours | M10 | 12,5° | Filetage LH | 43 | 30 | 6.5 | 10 | M10x1,25 | 15 | 19 | 14 | 10.5 | 19 | 20 | 14 | 17 | 12,5° | 1550 | 3100 | 400 | 800 | ||
9.26 € | 1 | 4 jours | M12 | 12,5° | Filetage RH | 50 | 34 | 6.5 | 12 | M12 | 18 | 22 | 16 | 12 | 22.2 | 22 | 16 | 17 | 12,5° | 1800 | 3600 | 450 | 900 | ||
9.26 € | 1 | 4 jours | M12 | 12,5° | Filetage LH | 50 | 34 | 6.5 | 12 | M12 | 18 | 22 | 16 | 12 | 22.2 | 22 | 16 | 17 | 12,5° | 1800 | 3600 | 450 | 900 | ||
9.26 € | 1 | 4 jours | M12 | 12,5° | Filetage RH | 50 | 34 | 6.5 | 12 | M12x1,25 | 18 | 22 | 16 | 12 | 22.2 | 22 | 16 | 19 | 12,5° | 1800 | 3600 | 450 | 900 | ||
9.26 € | 1 | 4 jours | M12 | 12,5° | Filetage LH | 50 | 34 | 6.5 | 12 | M12x1,25 | 18 | 22 | 16 | 12 | 22.2 | 22 | 16 | 19 | 12,5° | 1800 | 3600 | 450 | 900 | ||
10.41 € | 1 | 4 jours | M14 | 11,5° | Filetage RH | 57 | 38 | 8 | 14 | M14 | 20 | 25 | 19 | 13.5 | 25.25 | 25 | 18 | 22 | 11,5° | 2000 | 4000 | 500 | 1000 | ||
10.41 € | 1 | 4 jours | M14 | 11,5° | Filetage LH | 57 | 38 | 8 | 14 | M14 | 20 | 25 | 19 | 13.5 | 25.25 | 25 | 18 | 22 | 11,5° | 2000 | 4000 | 500 | 1000 | ||
11.70 € | 1 | 4 jours | M16 | 11,5° | Filetage RH | 64 | 42 | 8 | 16 | M16 | 22 | 27 | 21 | 15 | 28.3 | 28 | 21 | 22 | 11,5° | 2100 | 4200 | 650 | 1300 | ||
11.70 € | 1 | 4 jours | M16 | 11,5° | Filetage LH | 64 | 42 | 8 | 16 | M16 | 22 | 27 | 21 | 15 | 28.3 | 28 | 21 | 22 | 11,5° | 2100 | 4200 | 650 | 1300 | ||
11.70 € | 1 | 4 jours | M16 | 11,5° | Filetage RH | 64 | 42 | 8 | 16 | M16x1,5 | 22 | 27 | 21 | 15 | 28.3 | 28 | 21 | 22 | 11,5° | 2100 | 4200 | 650 | 1300 | ||
11.70 € | 1 | 4 jours | M16 | 11,5° | Filetage LH | 64 | 42 | 8 | 16 | M16x1,5 | 22 | 27 | 21 | 15 | 28.3 | 28 | 21 | 22 | 11,5° | 2100 | 4200 | 650 | 1300 | ||
13.12 € | 1 | 4 jours | M18 | 11,5° | Filetage RH | 71 | 46 | 10 | 18 | M18x1,5 | 25 | 31 | 23 | 16.5 | 31.35 | 32 | 23 | 27 | 11,5° | 2300 | 4600 | 800 | 1600 | ||
13.12 € | 1 | 4 jours | M18 | 11,5° | Filetage LH | 71 | 46 | 10 | 18 | M18x1,5 | 25 | 31 | 23 | 16.5 | 31.35 | 32 | 23 | 27 | 11,5° | 2300 | 4600 | 800 | 1600 | ||
15.87 € | 1 | 4 jours | M20 | 11,5° | Filetage RH | 77 | 50 | 10 | 20 | M20 | 28 | 34 | 25 | 18 | 34.9 | 33 | 25 | 30 | 11,5° | 2700 | 5400 | 1050 | 2100 | ||
15.87 € | 1 | 4 jours | M20 | 11,5° | Filetage LH | 77 | 50 | 10 | 20 | M20 | 28 | 34 | 25 | 18 | 34.9 | 33 | 25 | 30 | 11,5° | 2700 | 5400 | 1050 | 2100 | ||
15.87 € | 1 | 4 jours | M20 | 11,5° | Filetage RH | 77 | 50 | 10 | 20 | M20x1,5 | 28 | 34 | 25 | 18 | 34.9 | 33 | 25 | 30 | 11,5° | 2700 | 5400 | 1050 | 2100 | ||
15.87 € | 1 | 4 jours | M20 | 11,5° | Filetage LH | 77 | 50 | 10 | 20 | M20x1,5 | 28 | 34 | 25 | 18 | 34.9 | 33 | 25 | 30 | 11,5° | 2700 | 5400 | 1050 | 2100 |
Loading...
Matériau principal | IGUMID® | Corps de finition de surface | Galvanisé | Matériau du composant | Iglidur® |
---|
Configurer
Propriétés de base
Vis d'assemblage M
Angle d'inclinaison α admissible(deg)
Version 2
A(mm)
B(mm)
B1(mm)
D=Trou de fixation(mm)
D1=Filetage
D2(mm)
D3(mm)
H(mm)
H1(mm)
K(mm)
L(mm)
L1(mm)
SW(mm)
α
Contrainte de traction statique maximale à long terme(N)
Contrainte de traction statique maximale à court terme(N)
Contrainte transversale maximale à long terme(N)
Contrainte transversale maximale à court terme(N)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles