Extrémité de tige avec filetage extérieur pour roulement à billes, DIN ISO 12240-4 (K0716)

Extrémité de tige avec filetage extérieur pour roulement à billes, DIN ISO 12240-4 (K0716)
· Pour la transmission de mouvements

· Roulement à billes traité et graissé longue durée

· Jeu de palier 15 - 40 µm

· Flasques pour l'étanchéité

· Version : filetage à droite ou à gauche

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0716.06
K0716.08
K0716.061
K0716.081
K0716.10
K0716.12
K0716.16
K0716.20
K0716.22
K0716.101
K0716.121
K0716.161
K0716.201
K0716.221
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vis d'assemblage M Capacité de charge statique radiale
(N)
Capacité de charge de base
(kN)
Angle d'inclinaison α admissible
(deg)
Version 2 A
(mm)
B
(mm)
D=Trou de fixation
(mm)
D1=Filetage H
(mm)
H1
(mm)
K
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
L1
(mm)
α Capacité de charge statique
(N)
Capacité de charge dynamique
(N)
Limite révisée et maximale
(tr/min)

39.94 €

1 4 jours m66502.75Filetage RH36206M696.759221265027501350

44.68 €

1 4 jours M8100048,5°Filetage RH42248M812910.525158,5°100040001300

39.94 €

1 4 jours m66502.75Filetage LH36206M696.759221265027501350

44.68 €

1 4 jours M8100048,5°Filetage LH42248M812910.525158,5°100040001300

51.29 €

1 4 jours M1014504.45Filetage RH482810M101410.5122915145044501225

59.97 €

1 4 jours M1218004.957,5°Filetage RH543212M12161214.533197,5°180049501125

77.44 €

1 4 jours M1623506.25Filetage RH664216M16211519402223506250975

98.38 €

1 4 jours M2034507.9Filetage RH785020M20x1,5251824.5472834507900825

110.42 €

1 4 jours M2239809.3Filetage RH845422M22x1,5282026512639809300725

51.29 €

1 4 jours M1014504.45Filetage LH482810M101410.5122915145044501225

59.97 €

1 4 jours M1218004.957,5°Filetage LH543212M12161214.533197,5°180049501125

77.44 €

1 4 jours M1623506.25Filetage LH664216M16211519402223506250975

98.38 €

1 4 jours M2034507.9Filetage LH785020M20x1,5251824.5472834507900825

110.42 €

1 4 jours M2239809.3Filetage LH845422M22x1,5282026512639809300725

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Acier Matériau principal Acier Corps de finition de surface Galvanisé

Assistance technique