Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0716.101
Référence pièce
|
---|
K0716.101 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vis d'assemblage M | Capacité de charge statique radiale (N) | Capacité de charge de base (kN) | Angle d'inclinaison α admissible (deg) | Version 2 | A (mm) | B (mm) | D=Trou de fixation (mm) | D1=Filetage | H (mm) | H1 (mm) | K (mm) | L=longueur de filetage (mm) | L1 (mm) | α | Capacité de charge statique (N) | Capacité de charge dynamique (N) | Limite révisée et maximale (tr/min) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.29 € | 1 | 4 jours | M10 | 1450 | 4.45 | 8° | Filetage LH | 48 | 28 | 10 | M10 | 14 | 10.5 | 12 | 29 | 15 | 8° | 1450 | 4450 | 1225 |
Loading...
Matériau du corps principal | Acier | Matériau principal | Acier | Corps de finition de surface | Galvanisé |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Extrémité de tige avec filetage extérieur pour roulement à billes, DIN ISO 12240-4 (K0716), le numéro d'article est le suivant: K0716.101.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0716.101.
Configurer
Propriétés de base
Type
Vis d'assemblage M
Angle d'inclinaison α admissible(deg)
Version 2
A(mm)
B(mm)
D=Trou de fixation(mm)
D1=Filetage
H(mm)
H1(mm)
K(mm)
L=longueur de filetage(mm)
L1(mm)
α
Capacité de charge statique(N)
Capacité de charge dynamique(N)
Limite révisée et maximale(tr/min)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K0716.08 |
K0716.081 |
K0716.10 |
K0716.12 |
K0716.121 |
K0716.16 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Vis d'assemblage M | Capacité de charge statique radiale (N) | Capacité de charge de base (kN) | Angle d'inclinaison α admissible (deg) | Version 2 | A (mm) | B (mm) | D=Trou de fixation (mm) | D1=Filetage | H (mm) | H1 (mm) | K (mm) | L=longueur de filetage (mm) | L1 (mm) | α | Capacité de charge statique (N) | Capacité de charge dynamique (N) | Limite révisée et maximale (tr/min) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.68 € | 1 | 4 jours | M8 | 1000 | 4 | 8,5° | Filetage RH | 42 | 24 | 8 | M8 | 12 | 9 | 10.5 | 25 | 15 | 8,5° | 1000 | 4000 | 1300 | ||
44.68 € | 1 | 4 jours | M8 | 1000 | 4 | 8,5° | Filetage LH | 42 | 24 | 8 | M8 | 12 | 9 | 10.5 | 25 | 15 | 8,5° | 1000 | 4000 | 1300 | ||
51.29 € | 1 | 4 jours | M10 | 1450 | 4.45 | 8° | Filetage RH | 48 | 28 | 10 | M10 | 14 | 10.5 | 12 | 29 | 15 | 8° | 1450 | 4450 | 1225 | ||
59.97 € | 1 | 4 jours | M12 | 1800 | 4.95 | 7,5° | Filetage RH | 54 | 32 | 12 | M12 | 16 | 12 | 14.5 | 33 | 19 | 7,5° | 1800 | 4950 | 1125 | ||
59.97 € | 1 | 4 jours | M12 | 1800 | 4.95 | 7,5° | Filetage LH | 54 | 32 | 12 | M12 | 16 | 12 | 14.5 | 33 | 19 | 7,5° | 1800 | 4950 | 1125 | ||
77.44 € | 1 | 4 jours | M16 | 2350 | 6.25 | 8° | Filetage RH | 66 | 42 | 16 | M16 | 21 | 15 | 19 | 40 | 22 | 8° | 2350 | 6250 | 975 |