Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0717.201
Référence pièce
|
---|
K0717.201 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vis d'assemblage M | Capacité de charge statique radiale (N) | Capacité de charge de base (kN) | Angle d'inclinaison α admissible (deg) | Version 2 | A (mm) | B (mm) | B1 (mm) | D=Trou de fixation (mm) | D1=Filetage | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | K (mm) | L (mm) | L1 (mm) | SW (mm) | α | Capacité de charge statique (N) | Capacité de charge dynamique (N) | Limite révisée et maximale (tr/min) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98.38 € | 1 | 4 jours | M20 | 3450 | 7.9 | 7° | Filetage LH | 77 | 50 | 10 | 20 | M20x1,5 | 27.5 | 34 | 25 | 18 | 24.5 | 33 | 26 | 30 | 7° | 3450 | 7900 | 825 |
Loading...
Matériau du corps principal | Acier | Matériau principal | Acier | Corps de finition de surface | Galvanisé |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Extrémité de tige avec filetage intérieur pour roulement à billes, DIN ISO 12240-4 (K0717), le numéro d'article est le suivant: K0717.201.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0717.201.
Configurer
Propriétés de base
Type
Vis d'assemblage M
Angle d'inclinaison α admissible(deg)
Version 2
A(mm)
B(mm)
B1(mm)
D=Trou de fixation(mm)
D1=Filetage
D2(mm)
D3(mm)
H(mm)
H1(mm)
K(mm)
L(mm)
L1(mm)
SW(mm)
α
Capacité de charge statique(N)
Capacité de charge dynamique(N)
Limite révisée et maximale(tr/min)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K0717.08 |
K0717.081 |
K0717.10 |
K0717.101 |
K0717.22 |
K0717.221 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Vis d'assemblage M | Capacité de charge statique radiale (N) | Capacité de charge de base (kN) | Angle d'inclinaison α admissible (deg) | Version 2 | A (mm) | B (mm) | B1 (mm) | D=Trou de fixation (mm) | D1=Filetage | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | K (mm) | L (mm) | L1 (mm) | SW (mm) | α | Capacité de charge statique (N) | Capacité de charge dynamique (N) | Limite révisée et maximale (tr/min) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.68 € | 1 | 4 jours | M8 | 1000 | 4 | 8,5° | Filetage RH | 36 | 24 | 5 | 8 | M8 | 12.5 | 16 | 12 | 9 | 10.5 | 16 | 12 | 14 | 8,5° | 1000 | 4000 | 1300 | ||
44.68 € | 1 | 4 jours | M8 | 1000 | 4 | 8,5° | Filetage LH | 36 | 24 | 5 | 8 | M8 | 12.5 | 16 | 12 | 9 | 10.5 | 16 | 12 | 14 | 8,5° | 1000 | 4000 | 1300 | ||
51.29 € | 1 | 4 jours | M10 | 1450 | 4.45 | 8° | Filetage RH | 43 | 28 | 6.5 | 10 | M10 | 15 | 19 | 14 | 10.5 | 12 | 20 | 15 | 17 | 8° | 1450 | 4450 | 1225 | ||
51.29 € | 1 | 4 jours | M10 | 1450 | 4.45 | 8° | Filetage LH | 43 | 28 | 6.5 | 10 | M10 | 15 | 19 | 14 | 10.5 | 12 | 20 | 15 | 17 | 8° | 1450 | 4450 | 1225 | ||
110.42 € | 1 | 4 jours | M22 | 3980 | 9.3 | 8° | Filetage RH | 84 | 54 | 12 | 22 | M22x1,5 | 30 | 38 | 28 | 20 | 26 | 37 | 26 | 32 | 8° | 3980 | 9300 | 725 | ||
110.42 € | 1 | 4 jours | M22 | 3980 | 9.3 | 8° | Filetage LH | 84 | 54 | 12 | 22 | M22x1,5 | 30 | 38 | 28 | 20 | 26 | 37 | 26 | 32 | 8° | 3980 | 9300 | 725 |