Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0720.121
Référence pièce
|
---|
K0720.121 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vis d'assemblage M | Capacité de charge statique radiale (N) | Capacité de charge de base (kN) | Angle d'inclinaison α admissible (deg) | Version 2 | A (mm) | B (mm) | D=Trou de fixation (mm) | D1=Filetage | H (mm) | H1 (mm) | K (mm) | L=longueur de filetage (mm) | L1 (mm) | α | Charges statiques de base (kN) | Charges dynamiques de base (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.76 € | 1 | 4 jours | M12 | 34500 | 32 | 13° | Filetage LH | 54 | 32 | 12 | M12 | 16 | 12 | 22.22 | 33 | 19 | 13° | 34.5 | 32 |
Loading...
Matériau du corps principal | Acier inoxydable | Matériau principal | Acier inoxydable | Corps de finition de surface | Poli |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du composant | Acier inoxydable |
Vous vous trouvez sur la page de Extrémité de tige avec filetage extérieur pour roulement lisse, acier inoxydable, DIN ISO 12240-4 (K0720), le numéro d'article est le suivant: K0720.121.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0720.121.
Configurer
Propriétés de base
Type
Vis d'assemblage M
Angle d'inclinaison α admissible(deg)
Version 2
A(mm)
B(mm)
D=Trou de fixation(mm)
D1=Filetage
H(mm)
H1(mm)
K(mm)
L=longueur de filetage(mm)
L1(mm)
α
Charges statiques de base(kN)
Charges dynamiques de base(kN)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K0720.061 |
K0720.08 |
K0720.081 |
K0720.16 |
K0720.161 |
K0720.20 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Vis d'assemblage M | Capacité de charge statique radiale (N) | Capacité de charge de base (kN) | Angle d'inclinaison α admissible (deg) | Version 2 | A (mm) | B (mm) | D=Trou de fixation (mm) | D1=Filetage | H (mm) | H1 (mm) | K (mm) | L=longueur de filetage (mm) | L1 (mm) | α | Charges statiques de base (kN) | Charges dynamiques de base (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.08 € | 1 | 4 jours | m6 | 8800 | 9.3 | 13° | Filetage LH | 36 | 20 | 6 | M6 | 9 | 6.75 | 12.7 | 22 | 12 | 13° | 8.8 | 9.3 | ||
33.51 € | 1 | 4 jours | M8 | 16100 | 16.7 | 13° | Filetage RH | 42 | 24 | 8 | M8 | 12 | 9 | 15.87 | 25 | 15 | 13° | 16.1 | 16.7 | ||
33.51 € | 1 | 4 jours | M8 | 16100 | 16.7 | 13° | Filetage LH | 42 | 24 | 8 | M8 | 12 | 9 | 15.87 | 25 | 15 | 13° | 16.1 | 16.7 | ||
68.03 € | 1 | 4 jours | M16 | 60600 | 52.7 | 15° | Filetage RH | 66 | 42 | 16 | M16 | 21 | 15 | 28.57 | 40 | 22 | 15° | 60.6 | 52.7 | ||
68.03 € | 1 | 4 jours | M16 | 60600 | 52.7 | 15° | Filetage LH | 66 | 42 | 16 | M16 | 21 | 15 | 28.57 | 40 | 22 | 15° | 60.6 | 52.7 | ||
90.54 € | 1 | 4 jours | M20 | 83100 | 78.1 | 15° | Filetage RH | 78 | 50 | 20 | M20x1,5 | 25 | 18 | 34.92 | 47 | 28 | 15° | 83.1 | 78.1 |