Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0719.06
Référence pièce
|
---|
K0719.06 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vis d'assemblage M | Capacité de charge statique radiale (N) | Capacité de charge de base (kN) | Angle d'inclinaison α admissible (deg) | Matériau principal | Version 2 | A (mm) | B (mm) | B1 (mm) | D=Trou de fixation (mm) | D1=Filetage | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | K (mm) | L (mm) | L1 (mm) | SW (mm) | α | Charges statiques de base (kN) | Charges dynamiques de base (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.68 € | 1 | 4 jours | m6 | 8900 | 9.3 | 13° | Acier | Filetage RH | 30 | 20 | 5 | 6 | M6 | 10 | 13 | 9 | 6.75 | 12.7 | 12 | 10 | 11 | 13° | 8.9 | 9.3 |
Loading...
Corps de finition de surface | Galvanisé | Matériau du composant | Acier à roulement à billes |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Extrémité de tige avec filetage intérieur pour roulement à billes, DIN ISO 12240-4 (K0719), le numéro d'article est le suivant: K0719.06.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0719.06.
Configurer
Propriétés de base
Type
Vis d'assemblage M
Angle d'inclinaison α admissible(deg)
Matériau principal
Version 2
A(mm)
B(mm)
B1(mm)
D=Trou de fixation(mm)
D1=Filetage
D2(mm)
D3(mm)
H(mm)
H1(mm)
K(mm)
L(mm)
L1(mm)
SW(mm)
α
Charges statiques de base(kN)
Charges dynamiques de base(kN)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K0719.05 |
K0719.051 |
K0719.061 |
K0719.08 |
K0719.081 |
K0719.10 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Vis d'assemblage M | Capacité de charge statique radiale (N) | Capacité de charge de base (kN) | Angle d'inclinaison α admissible (deg) | Matériau principal | Version 2 | A (mm) | B (mm) | B1 (mm) | D=Trou de fixation (mm) | D1=Filetage | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | K (mm) | L (mm) | L1 (mm) | SW (mm) | α | Charges statiques de base (kN) | Charges dynamiques de base (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.68 € | 1 | 4 jours | M5 | 8000 | 7.5 | 13° | Acier | Filetage RH | 27 | 18 | 4 | 5 | M5 | 9 | 11 | 8 | 6 | 11.11 | 10 | 10 | 9 | 13° | 8 | 7.5 | ||
11.68 € | 1 | 4 jours | M5 | 8000 | 7.5 | 13° | Acier | Filetage LH | 27 | 18 | 4 | 5 | M5 | 9 | 11 | 8 | 6 | 11.11 | 10 | 10 | 9 | 13° | 8 | 7.5 | ||
11.68 € | 1 | 4 jours | m6 | 8900 | 9.3 | 13° | Acier | Filetage LH | 30 | 20 | 5 | 6 | M6 | 10 | 13 | 9 | 6.75 | 12.7 | 12 | 10 | 11 | 13° | 8.9 | 9.3 | ||
13.33 € | 1 | 4 jours | M8 | 14100 | 16.7 | 13° | Acier | Filetage RH | 36 | 24 | 5 | 8 | M8 | 12.5 | 16 | 12 | 9 | 15.87 | 16 | 12 | 13 | 13° | 14.1 | 16.7 | ||
13.33 € | 1 | 4 jours | M8 | 14100 | 16.7 | 13° | Acier | Filetage LH | 36 | 24 | 5 | 8 | M8 | 12.5 | 16 | 12 | 9 | 15.87 | 16 | 12 | 13 | 13° | 14.1 | 16.7 | ||
15.58 € | 1 | 4 jours | M10 | 19300 | 23.4 | 13° | Acier | Filetage RH | 43 | 28 | 6.5 | 10 | M10 | 15 | 19 | 14 | 10.5 | 19.05 | 20 | 15 | 17 | 13° | 19.3 | 23.4 |