Jeux de connecteurs standard, type I (K1031)

Jeux de connecteurs standard, type I (K1031)
· Le raccord est protégé contre la rotation

· Peu d'usinage nécessaire

· Pour les raccords orthogonaux

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1031.06
K1031.08
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur de fente
(mm)
B
(mm)
D=filetage
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
N
(mm)
SW
(mm)

1.30 €

1 4 jours 613M67.31427.564

1.20 €

1 4 jours 817M89.5203585

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type I T(mm) 2

Assistance technique